Los acumuladores de energía eléctricos juegan un papel decisivo en el acoplamiento de sectores. Al elegir su solución de acumulación de energía, confíe en la tecnología de conexión innovadora de Phoenix Contact.

Un técnico con una batería verde e iconos de acoplamiento de sectores

Por eso somos el socio adecuado

  • Como pioneros, contribuimos a lograr un mundo sin emisiones de CO2 con soluciones líderes de acoplamiento de sectores
  • Haga realidad sus soluciones personalizadas de conexión para acumuladores de baterías y aplicaciones Power to X
  • Confíe en una tecnología de conexión fiable para el cableado seguro y compacto de su acumulador de energía
  • Identifique el potencial de optimización con la ayuda del asesoramiento competente de nuestros expertos en aplicaciones de acumulación de energía

Acumuladores de gran tamaño

Vídeo: Vista general de un acumulador de gran tamaño
Soluciones para acumuladores de gran tamaño MovingImage

Soluciones para acumuladores de gran tamaño

Los acumuladores de gran tamaño se utilizan como soporte de la red. Entre otras cosas, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente – por ejemplo, en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es el almacenamiento o suministro de energía en función del precio de la electricidad en el comercio de energía.

Tecnología de conexión para racks de baterías

Tecnología de conexión para racks de baterías

Cada nivel de un sistema de acumuladores de energía plantea diferentes exigencias a la
tecnología de conexión eléctrica para señales, datos y potencia. La amplia gama de productos para el cableado de equipos y de campo de Phoenix Contact cubre estos requisitos.

Una parte de los posibles requisitos es la capacidad de aislamiento o la resistencia a las influencias mecánicas, térmicas y químicas. Otros son los radios de curvatura de los conductores o el número de núcleos y homologaciones. Los siguientes dos ejemplos de aplicación para el cableado de módulos de baterías y para la conexión de racks de baterías ilustran la versatilidad del cableado de equipos y de campo.

Nuestra gama de tecnología de conexión para acumuladores de energía

Los sistemas de acumuladores de energía están compuestos por distintos componentes que contribuyen al funcionamiento del sistema completo. Aproveche la gama exclusiva de conexiones para placas de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica gracias a una alta capacidad innovadora. Obtenga soluciones para la transmisión de señales, datos y potencia de la mano de un solo proveedor y empléelas en su aplicación.

Mapa de imágenes interactivo: Conectores para acumuladores de energía en un rack de batería
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Más información.
Conectores de polos de batería
Conexión de señales con tecnología de conexión por corte de aislante
Con los conectores de Phoenix Contact podrá transmitir información de forma segura y fiable.
Más información.
Conexión de señales con tecnología de conexión por corte de aislante
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT.
Más información.
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH.
Más información.
Conectores placa a placa
Conexión de señales con tecnología push-in
Cómodas bornas para placa de circuito impreso de tamaño compacto.
Más información.
Conexión de señales con tecnología push-in
Conectores circulares
Más flexibilidad en la conexión de equipos y en el cableado de la instalación.
Más información.
Conectores circulares
Conectores para Single Pair Ethernet
Las interfaces SPE normalizadas resultan ideales para la transmisión eficiente de datos.
Más información.
Conectores para Single Pair Ethernet

Componentes para la inserción del sistema de gestión de baterías en el rack

La inserción del sistema de gestión de baterías de racks se conecta al sistema global por su parte trasera de forma automática y sin poner en peligro al instalador. En la parte frontal, la conexión de los distintos módulos de batería del rack se realiza mediante conexiones enchufables eficientes y fáciles para el usuario. Para el cableado interno de componentes de potencia, señales y datos se utilizan innovadoras tecnologías de conexión rápidas y fiables para procesos de fabricación.

Mapa de imágenes interactivo: Tecnología de conexión para acumuladores de energía
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Más información
Conectores de polos de batería
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC.
Más información
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH.
Más información acerca de los conectores placa a placa
Conectores placa a placa
Conectores hembra IDC para conectores BTB
Conectores hembra IDC preconfeccionados con cable plano para un uso inmediato en el equipo.
Más información
Conectores hembra IDC para conectores BTB
Conectores hembra RJ45 para placas de circuito impreso
Transmisión de datos fiable con varias opciones de conexión como el proceso de soldadura SMD y por ola.
Más información
Conectores hembra RJ45 para placas de circuito impreso
Bornas pasamuros
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora tecnología push-in.
Más información
Bornas pasamuros
Inserto hembra RJ45
Transmisión de datos fiable en un diseño robusto, 10 GBit/s, confección sin herramientas especiales CAT6A gracias a la conexión IDC.
Más información
Inserto hembra RJ45
Convertidores de corriente universales
Con los convertidores de corriente y tensión MCR podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.
Más información
Convertidores de corriente universales
Conexión de barras colectoras
Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas enchufables en los acumuladores de energía.
Más información
Conexión de barras colectoras

Acumuladores domésticos

Vídeo: Vista general de un acumulador doméstico
Soluciones para acumuladores domésticos MovingImage

Soluciones para acumuladores domésticos

Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada en el consumo propio de electricidad aumenta considerablemente. En caso de fallo de la red pública, permite un suministro continuo y autosuficiente.

Conectores para la unidad de control de potencia en el acumulador doméstico

La unidad de control de potencia es el elemento de control central del acumulador doméstico. Organiza los procesos de carga y descarga de los módulos de batería y garantiza su estado de funcionamiento seguro. Para ello, monitoriza las corrientes y tensiones, así como la temperatura en los módulos.

Mapa de imágenes interactivo: la unidad de control de potencia en el acumulador doméstico
EtherCAT P
El conector para placa de circuito impreso DMCC 0,5 ofrece características de transmisión Cat5 y calificación EtherCAT P.
Más información.
EtherCAT P
Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTAF con una baja altura total
La baja altura total de la borna para placa de circuito impreso SPTAF es ideal para acumuladores de energía y módulos planos.
Más información.
Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPTAF con una baja altura total
Conectores placa a placa
Los robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH ofrecen soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales.
Más información.
Conectores placa a placa
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Benefíciese de la comodidad de las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Bornas pasamuros
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora tecnología push-in.
Más información
Bornas pasamuros
Conectores RJ45
Los conectores RJ45 compactos y los patch cables admiten la transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 GBit/s.
Más información.
Conectores RJ45
Conectores para el cableado DC y AC
La gama abarca desde la tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos pasando por conectores DC para el cableado de campo hasta la conexión de equipos para señales, datos y potencia.
Más información.
Conectores para el cableado DC y AC

Conectores para módulos de baterías de acumuladores domésticos

Los módulos de baterías son la pieza clave de los acumuladores de energía. Disponen de celdas de baterías en las que se acumula la carga eléctrica en forma de energía química. Cada módulo de batería cuenta con un equilibrado de celdas (balanceo) para mantener todas las celdas de la batería en el mismo estado de carga.

Mapa de imágenes interactivo: Módulo de baterías de acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Benefíciese de más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Más información.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Conectores rectangulares modulares
Con los conectores rectangulares modulares de la serie VARIOCON podrá combinar la transmisión de potencia, señales y datos en un solo conector. Se puede elegir el lado del equipo con conexión por tornillo, conexión crimpada o con conexión para placas de circuito impreso directa.
Más información.
Conectores rectangulares modulares
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Benefíciese de las versátiles soluciones de tecnología de conexión en diferentes formas, colores y opciones de conexión, así como de nuestra amplia competencia en desarrollo y fabricación para su solución de conexión personalizada.
Más información.
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Whitepaper
Acumuladores de energía: la clave para el acoplamiento de sectores
Descubra en el Whitepaper lo que es importante en la selección, el diseño y el funcionamiento de los sistemas de acumuladores de energía. Los temas incluyen el aumento de la seguridad del suministro a través de baterías y procesos Power-to-X, así como la selección de la tecnología de conexión adecuada.
Descargar Whitepaper gratuito
Acumuladores de energía con turbinas eólicas y paneles solares

Productos

Vídeo: Visión general de los sistemas de acumuladores de energía
Conectores para polos de batería MovingImage

Conectores para polos de batería y la conexión de barras colectoras

Las conexiones de barras colectoras y los conectores de polos de batería pueden utilizarse de forma rápida, segura y económica en sistemas de acumuladores de energía para aplicaciones de hasta 1500 V. Aproveche las ventajas de ambas tecnologías de conexión para conexiones en el lado frontal o trasero.

Conectores de polos de batería

Conectores de polos de batería

Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.

Conexión de barras colectoras

Conectores para la conexión de barras colectoras

Los conectores para la conexión en la barra colectora facilitan la instalación de sistemas enchufables en los acumuladores de energía.

Soluciones para conexiones eléctricas seguras en sistemas de baterías y Power to X

La clave para alcanzar una sociedad sin emisiones de CO2 es el uso eficiente de las energías renovables. Los sistemas de acumulación de energía son la base para lograrlo. La fiabilidad y la eficacia de los sistemas de acumulación dependen, entre otras cosas, del cableado y las conexiones eléctricas. Son el sistema cardiovascular del acumulador de energía.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Experto en sistemas de acumulación de energía
Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumulación de energía de Phoenix Contact

Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumulación de energía de Phoenix Contact

Video: La base para el acoplamiento de sectores: acumuladores de energía
La base para el acoplamiento de sectores: acumuladores de energía YouTube

La base para el acoplamiento de sectores: acumuladores de energía

Las baterías y los procedimientos Power-to-X aumentan la seguridad de suministro y permiten un acoplamiento continuo de los sectores en el suministro de energía. Phoenix Contact le ofrece una tecnología de conexión con certificación internacional para los altos requisitos de los sistemas de acumuladores de energía.

Los acumuladores domésticos, industriales y de gran tamaño como nexos para el acoplamiento de sectores

Los acumuladores de energía compensan las fluctuaciones en las energías renovables y garantizan así un suministro de energía estable. En numerosas aplicaciones, los acumuladores de energía deben trabajar de forma segura, fiable y eficiente. Para ello se necesita una tecnología de conexión eléctrica resistente y duradera.

Mapa de imágenes interactivo: Acumuladores domésticos, industriales y de gran tamaño como nexo para el acoplamiento de sectores
Acumuladores industriales
En los edificios comerciales y las fábricas, se emplean desde hace ya mucho tiempo acumuladores de energía para los sistemas de alimentación ininterrumpida. Las nuevas tecnologías amplían las posibles aplicaciones en la gestión de la energía. La limitación de los picos de carga mediante acumuladores de energía, por ejemplo, reduce considerablemente los costes energéticos de las empresas.
Acumuladores industriales
Acumuladores de gran tamaño
Los acumuladores de gran tamaño se emplean como respaldo de la red. Por ejemplo, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente, por ejemplo, en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es la comercialización de energía, es decir, la acumulación y el suministro de energía en función del precio de la electricidad.
Acumuladores de gran tamaño
Acumuladores domésticos
Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada con el consumo de electricidad propio aumenta considerablemente y, en caso de un fallo en la red pública, permite un suministro autosuficiente y continuo.
Acumuladores domésticos
Video: All Electric Society
All Electric Society YouTube

Empowering the All Electric Society

Desde el punto de vista técnico, hay una respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible: la All Electric Society.

Describe un mundo en el que está disponible, como principal forma de energía, una energía eléctrica renovable sin grandes costes y con un suministro casi ilimitado. La clave para su implantación es una amplia electrificación, interconexión y automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Phoenix Contact permite a la industria y a la sociedad acelerar la implantación de esta transformación en el camino hacia un mundo sostenible.

Preguntas y respuestas sobre los sistemas de acumuladores de energía Muchas preguntas pueden responderse fácilmente por adelantado. Basta con echar un vistazo a nuestras preguntas frecuentes. Si no encuentra la respuesta que busca, no dude en escribirnos.

Acumuladores de gran tamaño
Letrero "Security on Board"
Un técnico controla los sistemas de acumuladores de energía
Montaje de un conector de polos de batería
Conectores para acumuladores de energía
Acumuladores de gran tamaño

Los acumuladores de energía se utilizan en numerosas aplicaciones, por ejemplo, para suministrar energía eléctrica en caso de perturbaciones en la red. Los acumuladores de energía tienen una importante tarea que desempeñar en la transición energética, especialmente con el aumento del uso de las energías renovables. Y es que estas no están disponibles en todo momento en función de la demanda. La oferta y la demanda de energía eléctrica suelen tener un desfase temporal. Los acumuladores de energía pueden compensar esta diferencia absorbiendo el excedente de electricidad de la energía solar y la energía eólica. En el momento en que la demanda de energía de la red es superior a la oferta, los acumuladores de energía hacen que esta electricidad vuelva a estar disponible.

Letrero "Security on Board"

A pesar de los informes ocasionales de incendios u otros accidentes relacionados con los sistemas de acumuladores de energía con batería, la respuesta a esta pregunta puede ser negativa. Los modernos sistemas de acumuladores de energía con batería son producidos por los fabricantes de acuerdo con las directivas y normas aplicables, y son instalados y puestos en marcha por profesionales. Sin embargo, los sistemas de acumuladores de energía con batería son al mismo tiempo equipos o instalaciones con un contenido energético muy elevado. Las intervenciones no autorizadas, la destrucción intencionada o la evasión de las medidas y los equipos de seguridad pueden provocar estados peligrosos. Sin embargo, con análisis de modos de fallo e impacto, los propios fabricantes tienen en cuenta estos escenarios.

Un técnico controla los sistemas de acumuladores de energía

Al igual que la mayoría de los equipos e instalaciones técnicos, los sistemas de acumuladores de energía con batería también deben revisarse y someterse a mantenimiento periódicamente. Dependiendo de los medios de almacenamiento utilizados, este mantenimiento puede reducirse significativamente a inspecciones visuales, la estanqueidad de las conexiones roscadas y similares, como es el caso de las baterías de iones de litio comunes. Sin embargo, con otros sistemas, el esfuerzo también puede ser mayor, como en el caso de las baterías de plomo-ácido, en las que hay que revisar y reponer el electrolito con regularidad.

Montaje de un conector de polos de batería

Los conectores de polos de batería de Phoenix Contact pueden enchufarse y desenchufarse en cualquier orientación. Además, pueden girar 360° cuando están enchufados. Esto simplifica el montaje y el mantenimiento. Además, aumenta la flexibilidad en el diseño del sistema.

Conectores para acumuladores de energía

La inversión involuntaria de la polaridad de la conexión de la batería puede causar enormes daños y, en el peor de los casos, peligro de muerte. Por ello, los conectores de polos de batería de Phoenix Contact están codificados por colores y mecánicamente. El más solo se ajusta al más y el menos solo se ajusta al menos. Además, se garantiza que tampoco se pueden cortocircuitar las dos polaridades. Esto se debe a que el alto contenido de energía de una batería en caso de fallo haría que los conductores se fundieran y, con toda probabilidad, el sistema se incendiara.

E-Paper
Soluciones para acumuladores de energía
Infórmese sobre la electrónica y las cajas adecuadas para los acumuladores de energía y encuentre la tecnología de conexión que se adapta a sus requisitos. Las tablas de producto claras le facilitan la selección.
Abrir el E-Paper
Batería verde con iconos para soluciones para acumuladores de energía
Dos técnicos conversando junto a una caja de control

Nos encontrará aquí

Encontrará a nuestros expertos en múltiples ferias, congresos y otros eventos.

Esperamos poder atenderle personalmente.