Conexiones de cables en la instalación eléctrica Conexión y distribución sencilla y rápida de los cables sin herramienta especial
- Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a la conexión IDC sin herramienta especial
- Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP68/IP69, con resistencia a choques IK07
- Soluciones flexibles con variantes fijas y enchufables y diferentes empalmadores de cables y distribuidores de 1,5 a 6 mm² con distintos números de polos
Las extensiones de cables y la reparación de los cables dañados son retos habituales de cualquier electricista. La conexión de motores para persianas enrollables, persianas y toldos también es una de las tareas de los instaladores. Con los conectores y conectores de cables QPD se puede realizar rápidamente. La conexión rápida IDC funciona sin pelar ni atornillar.
Gracias al diseño robusto, la conexión está protegida frente a las influencias del exterior, p. ej. la carga de tracción y la humedad. Y si no se necesita un empalmador de cables sino una ramificación, se pueden emplear los distribuidores en T y H del sistema de instalación QPD. El sistema se puede equipar también de manera opcional con elementos enchufables.
Más que solo un sistema de instalación Ofrecemos tres sistemas: la elección es suya. Más información.
Emplee el sistema de instalación QPD con su conexión IDC rápida y sin herramienta especial. O conecte de forma sencilla en el punto de embornaje conductores rígidos o flexibles con punteras. El sistema IPD con conexión push-in lo hace posible. ¿Prefiere una conexión por tornillo probada? Entonces, apueste por el sistema de instalación PRC.
Infórmese sobre los tres sistemas y descubra nuevas soluciones posibles para su distribución de energía.
Conectores QPD STAK 3 El conector preparado especialmente para la conexión del motor de persianas, persianas enrollables y toldos.
- Instalación rápida sin herramientas gracias a la conexión IDC
- Carcasa robusta y resistente a las salpicaduras
- Compatible con todas las conexiones de motor clásicas para toldos y persianas
Sistema de instalación QPD Configure las distribuciones de energía de forma rápida, sencilla y rentable con el sistema de instalación QPD.
- Conexión sin herramientas especiales gracias a la conexión por corte de aislante IDC QUICKON
- Soluciones de distribución flexibles mediante conexiones fijas y enchufables
- Protección óptima contra influencias ambientales