Seguridad funcional en la fabricación de maquinaria

Integración sencilla de la seguridad de máquinas

Las soluciones de seguridad inteligentes evitan que el operador corra peligro y que la máquina sufra daños.

Le ofrecemos:

  • Amplia gama de componentes seguros para sus aplicaciones de seguridad según las normas EN ISO 13849-1 y EN 62061

  • Fácil instalación y configuración de todos los productos de seguridad para una rápida implementación de sus conceptos de seguridad

  • Sistemas de seguridad modulares para soluciones económicas y funciones de seguridad personalizadas



Célula robótica con paro de emergencia
Mapa de imágenes interactivo: Seguridad funcional en la fabricación de maquinaria
Diseño óptimo de las funciones de seguridad
Diseño conforme a la normativa y económico de las funciones de seguridad para un funcionamiento seguro de la máquina.
Diseño óptimo de las funciones de seguridad
Apoyo integral en todas las cuestiones de seguridad
Asistencia competente durante todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de una máquina: desde la planificación hasta el funcionamiento.
Apoyo integral en todas las cuestiones de seguridad
Documentación completa
Una documentación completa y conforme a las normas es el requisito previo para una protección jurídica verificable.
Documentación completa
Puesta en marcha y aceptación rápidas
El diseño óptimo de las funciones de seguridad permite una rápida puesta en marcha y aceptación de la máquina.
Puesta en marcha y aceptación rápidas
Planificación de máquinas de forma segura y conforme a las normas
Una evaluación exhaustiva de la seguridad es un requisito previo para el diseño óptimo de las funciones de seguridad. Esto reduce considerablemente el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación y la puesta en servicio.
Planificación de máquinas de forma segura y conforme a las normas

Vista general de los productos Desde relés de seguridad hasta sistemas de control de seguridad

Para aplicaciones de seguridad funcional en la fabricación de maquinaria, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos con certificación SIL.

La máquina se controla de forma segura a través de un Smart Watch

Seguridad funcional en el armario de control

Las soluciones de seguridad de la gama COMPLETE line protegen de forma óptima a las personas y a las instalaciones. Todos los productos de seguridad disponen de la certificación SIL y destacan por una configuración e instalación sencillas.