Registro fiable de datos de funcionamiento

Optimización de las máquinas y los procesos de producción con la ayuda de datos

  • Los datos de las máquinas y las instalaciones son la base para la toma de decisiones a la hora de optimizar máquinas y procesos de producción
  • Mantenimiento preventivo mediante la recopilación y evaluación de valores tales como caudales, corrientes o temperaturas
  • El registro de datos de funcionamiento mejora el rendimiento de la máquina y reduce el tiempo de inactividad de la misma



Un operario en la zona de producción observa los datos de la máquina en una tablet
Un técnico de servicio delante de las máquinas con un ordenador portátil comprueba los procesos de la máquina

Control en el armario de control

La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas más técnicos y rentables genera nuevos requisitos para la automatización. Por ello, Phoenix Contact ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC innovadores.

Conexión de sensores y actuadores en el campo para la fabricación de maquinaria

Transmisión de señales

El control de máquinas se asocia a muchos requisitos diferentes. Mientras que el sistema de control de máquinas está bien protegido de las influencias externas en los armarios de control, numerosos sensores y actuadores, así como su conexión, se encuentran expuestos en el campo. COMPLETE line ofrece soluciones para la conexión flexible, modular y eficiente de estos componentes en el campo.