Construcción de máquinas de forma modular y flexible

Construcción de maquinaria modular

  • Hoy en día, las máquinas tienen que adaptarse rápidamente a los cambios del mercado
  • Los conceptos de máquinas modulares garantizan a sus clientes la mayor flexibilidad posible
  • El diseño modular de la fabricación de maquinaria simplifica el transporte y la instalación de máquinas de grandes dimensiones en la empresa del cliente



Un hombre configura una instalación de producción modular de bornas para placa de circuito impreso

Visión general de fabricación de maquinaria modular Las máquinas e instalaciones de conmutación de construcción modular se pueden desarrollar paralelamente y montar en el lugar de destino de forma fácil, rápida y segura. En caso necesario, podrá equipar su máquina rápidamente y aumentar así el rendimiento.

Mapa de imágenes interactivo: Línea de producción de construcción modular
Reducción de los esfuerzos de programación
Los conceptos de máquinas e instalaciones descentralizados permiten usar sistemas de control y soluciones de automatización más pequeños.
Reducción de los esfuerzos de programación
Montaje, puesta en marcha y reequipamiento más rápidos
Las interfaces uniformes garantizan un rápido montaje de los módulos individuales de la instalación para formar una línea de producción y permiten una rápida conversión o reequipamiento de la máquina.
Montaje, puesta en marcha y reequipamiento más rápidos
Conversión o reequipamiento flexible
La combinación de distintas fases de producción permite una producción flexible y la adaptación de las instalaciones de producción a las necesidades cambiantes del mercado. También le permitirá reaccionar de forma flexible en caso de fallos y la producción podrá continuar.
Conversión o reequipamiento flexible
Entrega más rápida y flexible
Los módulos compactos de la máquina se pueden transportar más fácil y rápidamente.
Entrega más rápida y flexible
Unos empleados colocan conectores industriales para la fabricación de maquinaria

Tecnología de conexión para el campo

En la fabricación de maquinaria, se utilizan diferentes soluciones para la tecnología de conexión. Desde el armario de control hasta el campo, COMPLETE line ofrece productos innovadores que impresionan por su robustez, flexibilidad y facilidad de uso.
Para la conexión de sensores y actuadores, así como para la conexión al armario de control, la cartera de COMPLETE line incluye soluciones escalables para la transmisión de señales, datos y energía.

Conexión de sensores y actuadores en el campo para la fabricación de maquinaria

Transmisión de señales

El control de máquinas se asocia a muchos requisitos diferentes. Mientras que el sistema de control de máquinas está bien protegido de las influencias externas en los armarios de control, numerosos sensores y actuadores, así como su conexión, se encuentran expuestos en el campo. COMPLETE line ofrece soluciones para la conexión flexible, modular y eficiente de estos componentes en el campo.