Disponibilidad de las máquinas: evite los costosos periodos de inactividad

  • Para usted y sus clientes no hay nada más caro que una máquina parada
  • La disponibilidad de las máquinas tiene la máxima prioridad, ya que los periodos de inactividad provocan pérdidas de producción y costes enormemente elevados
  • La fiabilidad de los componentes y la alta disponibilidad de las máquinas son esenciales



Máquina con una luz de señalización en primer plano
Gráfico sobre la disponibilidad de las máquinas
Los arrancadores de motor híbridos CONTACTRON se cablean en el armario de control para la fabricación de maquinaria

Conmutación de cargas en el armario de control

Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. COMPLETE line ofrece productos innovadores e inteligentes para su aplicación.

Un técnico de servicio comprueba el estado de la máquina en el armario de control

Suministro y protección en el armario de control

Una fuente de alimentación fiable y estable evita daños en las máquinas e instalaciones. COMPLETE line ofrece una amplia gama de productos que cubre todas las funcionalidades de una infraestructura energética segura y consistente.

Fuente de alimentación descentralizada en la fabricación de maquinaria

Suministro y protección fiables en el campo

Un reto frecuente en la fabricación de maquinaria es el suministro fiable a los consumidores instalados de forma descentralizada en el campo. Pueden ser, por ejemplo, elementos de control, islas de válvulas, sensores o armarios de control descentralizados. COMPLETE line ofrece soluciones universales con protección IP67 para esta tarea.