Comunicación segura en el armario de control
El aumento de la digitalización de la industria requiere la interconexión segura de un creciente número de equipos en el armario de control. COMPLETE line ofrece múltiples soluciones de productos para la comunicación industrial y la protección de todos los datos relevantes.
Comunicación segura en campo
La estructura y el funcionamiento de una instalación pueden requerir el uso de equipos y componentes para la comunicación, incluso fuera del armario de control. Una infraestructura segura y de alto rendimiento también debe soportar condiciones ambientales adversas en el campo. Un reto especial es el que plantean los elementos móviles en el campo, a los que es difícil llegar con el cableado fijo. Pero las conexiones inalámbricas no están exentas de estos requisitos especiales. COMPLETE line ofrece soluciones coordinadas para las aplicaciones más diversas.