Todo para su infraestructura de recarga de electromovilidad
Solicitar asesoramiento ahora
¿Es fabricante, integrador de sistemas o explotador de infraestructuras de recarga y desea llevar a cabo su proyecto actual con nosotros? Estaremos encantados de asesorarle.
Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: nuestra gama completa de cables de carga CCS hasta la gestión de cargas constituye la base para una red de carga potente para los vehículos eléctricos. Nuestros expertos le apoyarán en el diseño y la planificación de su solución de carga - ya sea un cargador de pared AC o un punto de carga rápida HPC.
Descubra nuestra amplia gama para la infraestructura de recarga
Como fabricante de componentes de las estaciones de carga para vehículos eléctricos ofrecemos todo el equipamiento para postes de carga y cargadores de pared
Cables de carga AC
CHARX connect - Cable de carga de modo 3 para la carga AC con hasta 26 kW: ergonómico, robusto y de alta calidad
Solución de infraestructura de recarga personalizada
Todos los productos y el asesoramiento experto de un solo proveedor
Le acompañamos en el desarrollo de su solución de carga: con una gama completa, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos de aplicación prácticos y conocimientos técnicos expertos. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente o nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento sencillos del poste de carga
Ahorre tiempo, espacio y costes
Mediante el diseño de productos modular y uniforme y la tecnología de conexión push-in sin herramientas, instalará y cableará los componentes en el poste de carga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Con los componentes de producción intercambiables y con facilidad de mantenimiento ahorrará tiempo y costes en las tareas de servicio.
Postes de carga para vehículos eléctricos rápidos, seguros y de alta disponibilidad
Garantice un funcionamiento ininterrumpido de sus puntos de carga
Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías pioneras como High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga habituales breves. Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento ininterrumpido, seguro y rentable de su infraestructura de recarga.
Gestión de cargas inteligente y máxima transparencia
Interconexión y control de su parque de carga
Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, por ejemplo Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una supervisión transparente de su parque de carga, incluida la gestión dinámica de cargas, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.
Inversión de futuro garantizado y ampliación flexible
Invierta en función de sus necesidades
En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de carga, puede elegir de nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los sistemas de control de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.
La movilidad completamente eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga sin emisiones de CO2 y cómodo exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros productos CHARX potentes e inteligentes, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.
Todos los productos CHARX para la infraestructura de recarga
Entendemos su aplicación
Con nuestra gama escalable realizará cualquier solución de carga, desde cargadores de pared hasta parques de carga rápida
Empresa
Opciones de carga para empleados, huéspedes y flotas de vehículos – integradas en el edificio y en el sistema de la gestión de la energía
Ciudades y municipios
Redes de carga integrales para reducir las emisiones y mantener la calidad de vida en la Smart City
Hoteles, tiendas y restaurantes
Opciones de carga como valor añadido para huéspedes y para la fidelización de clientes
Viviendas de alquiler
Estaciones de carga para inquilinos con distribución de la carga y facturación sencilla
Hogares
Cajas murales sencillas para garajes y cocheras
Aparcamientos y plazas de parking
Numerosos puntos de recarga con facturación y, dado el caso, terminal central
Flotas
Soluciones de tarificación para empresas de autobuses, taxis y transportes
Gasolineras y áreas de descanso
Carga DC rápida con alta potencia en pocos minutos
Aplicaciones típicas y sus requisitos
Cada aplicación de infraestructura de recarga se enfrenta a requisitos de potencia de carga y volumen de funciones especiales
Hogares
Viviendas de alquiler
Hoteles, tiendas y restaurantes
Empresa
Carga AC
sí, 11 kW
sí, 11 kW
sí, 11 kW
sí, 22 kW
Carga DC
opcional, 22 kW
opcional, 22 kW
opcional, 50 kW
sí, 50 kW
Manejo táctil o mediante teclas
sí, en cada poste de carga
sí, en el terminal central
Autorización del usuario, p. ej. mediante RFID
opcional
sí
sí
Gestión de la carga
opcional
sí
sí
Facturación mediante OCPP
opcional
opcional
opcional
Mantenimiento remoto mediante DSL o radiotelefonía móvil
opcional
opcional
Integración en sistemas de gestión de la energía o de edificios
opcional
opcional
opcional
opcional
Otras aplicaciones y sus requisitos
Ciudades y municipios
Aparcamientos y plazas de parking
Flotas
Gasolineras y áreas de descanso
Carga AC
sí, 22 kW
sí, 22 kW
sí, 22 kW
sí, 22 kW
Carga DC
opcional, 150 kW
opcional, 22 kW
sí, 500 kW HPC
sí, 500 kW HPC
Manejo táctil o mediante teclas
opcional, en cada poste de carga
sí, en el terminal central
sí, en cada poste de carga
sí, en cada poste de carga
Autorización del usuario, p. ej. mediante RFID
sí
sí
sí
sí
Gestión de la carga
sí
sí
sí
Facturación mediante OCPP
sí
sí
opcional
sí
Mantenimiento remoto mediante DSL o radiotelefonía móvil
sí
sí
sí
sí
Integración en sistemas de gestión de la energía o de edificios
sí
sí
sí
Las potencias de carga y las funciones indicadas son recomendaciones habituales de la aplicación y se deben reevaluar en cada caso individual en función de los requisitos del cliente.
Carga rápida en una nueva dimensión
High Power Charging
Carga para 100 kilómetros de autonomía en 3 a 5 minutos: con nuestra High Power Charging Technology (HPC) revolucionamos la tecnología de carga rápida. De este modo, los tiempos de carga prolongados de vehículos eléctricos ya forman parte del pasado. Obtenga más información de cómo funciona esta tecnología.
Estaremos encantados de ayudarle
Resumen de nuestros servicios de asistencia y servicio
No solo ofrecemos componentes, sino que le apoyamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga:
Asesoramiento en la selección de productos y la ingeniería
Suministro de documentación con ejemplos prácticos de postes de carga típicos para vehículos eléctricos
Asistencia en la conexión de sistemas de gestión de energía, gestión de edificios y backend, en la integración de redes y en el uso de energías renovables para la carga respetuosa con el medio ambiente
Fabricación de cables de carga con corte de nivel, confeccionados o compactos, así como con logotipo del cliente en el conector
En caso necesario, también el desarrollo de soluciones específicas del cliente o de nuevas tecnologías
Acerca de Phoenix Contact E-Mobility
Somos el centro de competencia para la electromovilidad
Phoenix Contact E-Mobility GmbH fue fundada en 2013 a partir de la empresa matriz Phoenix Contact, líder de mercado global en la automatización y la electrotecnia y con 17 100 empleados en todo el mundo, y desde entonces tiene su sede en Schieder-Schwalenberg (Renania del Norte-Westfalia), cerca de la sede principal de la empresa matriz en Blomberg. Actualmente, la empresa con certificado IATF tiene más de 300 empleados. Los directores generales son Michael Heinemann y Ralf Döhre.
Phoenix Contact E-Mobility ofrece una amplia gama de tecnología de carga para el creciente mercado de la electromovilidad, tanto para la interfaz de carga para vehículos como para la infraestructura de recarga. Junto con nuestros clientes y con muchos otros componentes del grupo Phoenix Contact creamos soluciones globales en red para una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La empresa es especialmente conocida por sus cables de carga CCS (Combined Charging System), así como por el desarrollo de la tecnología HPC (High Power Charging) refrigerada por líquido, que permite una carga ultrarrápida en pocos minutos.