Se puede elegir entre los estándares de carga CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2. Ambas variantes cumplen las normas internacionales para la carga rápida de vehículos eléctricos.
Novedad mundial: entrada de carga CCS con sistema de control integrado
¿Qué es CHARX connect advanced?
CHARX connect advanced es la primera entrada de carga CCS para vehículos del mundo con control de carga integrado. Ahorra espacio, sustituye a los equipos de mando externos y reduce el cableado y las fuentes de error – para una integración del sistema sencilla y un alto nivel de comodidad para el mantenimiento. La toma de carga separable permite una rápida sustitución. Con una potencia de carga de hasta 800 A, salidas de cable flexibles y CCS de tipo 1 y 2, es ideal para autobuses eléctricos, camiones eléctricos, utilitarios pesados y vehículos todoterreno. Ya se pueden solicitar muestras; la disponibilidad de la serie se producirá a partir del tercer trimestre de 2026.
Resumen de sus ventajas
-
Inteligencia integrada: la primera entrada de carga CCS para vehículos del mundo con control de carga DC integrado ahorra espacio de instalación, tiempo y costes durante el diseño, la configuración y la instalación. Opcionalmente también disponible sin sistema de control.
-
Alta potencia de carga: con hasta 800 A en modo Boost, CHARX connect advanced tiene capacidad HPC y es perfecto para aplicaciones exigentes.
-
Máxima facilidad de mantenimiento: los cables de conexión enchufables facilitan la sustitución de la toma de carga o los cables AT en caso de mantenimiento.
-
Modulares y flexibles: las tres direcciones de salida de los cables AC y DC, así como las secciones y las longitudes de cable seleccionables ofrecen la máxima flexibilidad.
-
Funciones adicionales: la tapa de protección, el pulsador de interrupción de la carga, la iluminación de la zona de inserción y la indicación de estado LED garantizan un alto nivel de facilidad de uso.
Toma de carga más controlador – la novedad mundial al detalle
Inteligencia integrada – única en el mundo Toma de carga y sistema de control combinados en un solo componente
CHARX connect advanced es la primera entrada de carga CCS con control de carga integrado directamente. La unidad de sistema de control está mecánica y eléctricamente conectada directamente a la toma de carga. Esto elimina la necesidad de equipos de mando externos e interfaces adicionales. La arquitectura del sistema se simplifica y el espacio de instalación se reduce. Toda la comunicación de carga tiene lugar mediante PLC directamente a través de la toma de carga. Como todo está ya armonizado y configurado, el fabricante del vehículo ya no tiene que preocuparse de implementar protocolos de comunicación. La combinación de sistema de control y toma de carga en un solo componente facilita la integración en las arquitecturas del vehículo existentes y reduce el esfuerzo de desarrollo para los integradores de sistema, ya que el sistema está perfectamente armonizado.
Funciones técnicas:
- Estándares de carga: CCS de tipo 1, CCS de tipo 2
- Corriente de carga DC en modo Boost: hasta 800 A
- Corriente de carga DC permanente: 200 A, 250 A, 400 A
- Sección de cable DC: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
- Tensión nominal DC: 1000 V
- Salida de cables: 90° izquierda, 90° derecha, recta
- Longitud del cable: 2 m, 5 m, otras longitudes bajo demanda
- Longitud del cable de muestra: 5 m
- Actuador: 12 V, 4 polos
- Profundidad de montaje 128,5 mm
- Comunicación de carga DC del PLC a CAN conforme a DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicación de carga AC en combinación con OBC controlado por VCU
- Activación de CP, PP, PE, actuador de bloqueo, tecnología de sensores de temperatura, indicación de estado LED, pulsador de interrupción de la carga, iluminación
- Homologación E1 para vehículos de carretera
- Preacondicionamiento de autobuses según VDV 261
- Preparado para la ciberseguridad de acuerdo con UNECE R155 y R156
- Procesamiento de funciones de seguridad hasta ISO 26262 ASIL B
- Aplicación en tiempo real con tiempos de arranque de 100 a 200 ms
¿Por qué integrar el sistema de control en la toma de carga? ¿Qué ventajas ofrece?
La combinación de entrada de carga para vehículos y control de carga en un solo producto ofrece ventajas decisivas para fabricantes y operadores. En lugar de montar componentes separados, toda la lógica de control está integrada directamente en la toma de carga. El controlador integrado gestiona toda la comunicación PLC con la estación de recarga directamente a través de la toma de carga. Los fabricantes de vehículos no necesitan implementar sus propias interfaces de comunicación, ya que todos los protocolos ya están integrados en el sistema. El diseño compacto reduce los costes de material y montaje, al tiempo que minimiza la susceptibilidad a fallos en todo el sistema.
Como la toma de carga y el sistema de control proceden de un único proveedor, se reduce la complejidad de la compra y la coordinación. Menos proveedores significa menos interfaces, menos riesgos y una certificación más rápida. El resultado: una solución robusta, compacta y económica con la máxima potencia de carga y fiabilidad.
Sistema de conexión modular sin herramientas Para un mantenimiento sencillo y la máxima flexibilidad
CHARX connect advanced ofrece un sistema de conexión modular para cables AC y DC con una selección de diferentes secciones y diferentes direcciones de salida de los cables. Gracias a la fácil desconexión de los conectores de potencia de la toma de carga, la toma de carga puede sustituirse sin herramientas adicionales cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento. Esto permite un fácil mantenimiento.
El sistema modular de CHARX connect advanced Montaje personalizado en solo cuatro pasos
La toma de carga está disponible opcionalmente con un controlador integrado o sin controlador – para la máxima flexibilidad en la arquitectura del sistema. Tenga en cuenta lo siguiente: la muestra solo está disponible con controlador integrado.
Defina el guiado de los cables óptimo: recto hacia atrás, 90° a la izquierda o 90° a la derecha. Los cables están disponibles en las longitudes estándar de 2 m y 5 m; además se ofrecen longitudes específicas para el cliente para adaptarse con precisión a la situación de montaje. Las muestras están disponibles con una longitud de cable de 5 m.
La capacidad de carga de la corriente constante depende de la sección de cable. Seleccione:
- 200 A en 70 mm²
- 250 A en 95 mm²
- 400 A en 120 mm²
En modo Boost, son posibles corrientes de hasta 800 A durante breves periodos.
Funciones integradas Comodidad de manejo y protección IP al máximo nivel
- Pulsador de interrupción de la carga: permite interrumpir el proceso de carga de forma rápida y segura directamente en la entrada de carga para vehículos.
- Indicación del estado de carga LED: proporciona información visual clara sobre el estado de carga actual. Los colores pueden ajustarse de forma personalizada en la herramienta de servicio asociada.
- Iluminación de la zona de inserción: garantiza una conexión segura y cómoda incluso en condiciones de poca luz.
- Máximos índices de protección en la zona de inserción: garantiza la máxima resistencia al polvo, así como a la limpieza a alta presión y con chorro de vapor con IP6K6K e IP6K9K.
- Sellado completo: toda la toma de carga cumple el índice de protección IP67 y ofrece una protección completa contra el polvo y la inmersión temporal.
- Tapa de protección con IPX5: proporciona protección adicional contra los chorros de agua y garantiza una fiabilidad duradera.
Descubra todos los detalles en 3D
Eche un vistazo a nuestra novedad mundial CHARX connect advanced con todo lujo de detalles. Mediante el zoom y el giro, se puede ver la entrada de carga CCS para vehículos de tipo 2 con sistema de control integrado desde todos los ángulos.
Su persona de contacto
Para todas las preguntas relacionadas con la entrada de carga para vehículos con sistema de control integrado y el pedido de muestras
Preguntas más frecuentes (FAQ)
La disponibilidad de la serie está prevista para el tercer trimestre de 2026. Ya se pueden solicitar muestras para probar la integración en una fase temprana. Puede realizar su pedido utilizando el formulario de esta página. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de dos días laborables.
Por primera vez, CHARX connect advanced combina la entrada de carga CCS para vehículos con control de carga integrado en un único componente. Los equipos de mando externos, el cableado complejo y las interfaces adicionales se suprimen. Esto reduce las piezas y las fuentes de error y simplifica la integración del sistema. Para los fabricantes de vehículos esto significa: menos trabajo de desarrollo, menos proveedores, plazos de comercialización más cortos y una arquitectura más compacta.
CHARX connect advanced admite hasta 800 A en modo boost y es ideal para aplicaciones con tiempos de carga cortos, como autobuses eléctricos, utilitarios y maquinaria todoterreno. Disponible como CCS de tipo 1 y tipo 2, cumple todos los estándares de carga rápida DC. Corriente constante: 200 A en 70 mm², 250 A en 95 mm², 400 A en 120 mm². El sistema de control integrado optimiza la comunicación con la infraestructura de recarga para obtener la máxima potencia y fiabilidad.
CHARX connect advanced cumple las normas de comunicación DIN 70121 e ISO 15118 para la carga DC. El sistema de control está diseñado para la seguridad funcional de acuerdo con ISO 26262 ASIL B y está preparado para la ciberseguridad de acuerdo con UNECE R155/R156. De este modo, los fabricantes de vehículos obtienen una solución potente y preparada para el futuro que satisface los crecientes requisitos de seguridad y protección de datos.
La solución es ideal para autobuses eléctricos, utilitarios pesados y maquinaria todoterreno que requieren potencias de carga elevadas. Cumple los requisitos de los sistemas robustos y de fácil mantenimiento para uso comercial. Gracias a las flexibles salidas de cables, el producto puede integrarse en diferentes arquitecturas del vehículo.
La toma de carga puede separarse y se conecta a la arquitectura del vehículo mediante conectores. Si es necesario realizar tareas de mantenimiento, puede sustituirse rápidamente y sin desmontar los cables instalados de forma permanente.
Ofrecemos soluciones integrales para la electromovilidad – desde componentes en el lado del vehículo hasta la infraestructura de recarga. CHARX connect advanced crea un sistema completo en el vehículo: toma de carga con sistema de control, cables, tapa de protección y funciones como iluminación e indicación del estado de carga LED. Esto se complementa con nuestra amplia gama CHARX para la infraestructura de recarga y la gestión de la energía. Más de 500 productos y procesos con certificación IATF garantizan la máxima calidad y seguridad.
Como miembro fundador de CharIN e. V., promovemos activamente normas mundiales como CCS y Megawatt Charging. Con nuestra cartera CHARX, ofrecemos un sistema integral – desde componentes para vehículos hasta la infraestructura de recarga. De este modo, apoyamos a OEM e integradores como socio fiable en la implementación de sus proyectos.
Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza
Desde nuestra fundación en 2013, somos el especialista en tecnología de carga para electromovilidad dentro del grupo Phoenix Contact. Con más de 1000 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², ofrecemos más de 500 productos para crear una infraestructura de recarga interconectada y electrificar vehículos de todo tipo. Además, como empresa con certificación IATF, cumplimos los elevados requisitos de la industria automovilística.