Una mujer y un hombre frente a una pantalla en una Digital Factory

Ámbitos de actuación de la Digital Factory Obtención de valor añadido, desde el concepto hasta el mantenimiento

El concepto de Digital Factory de Phoenix Contact tiene plenamente en cuenta todos los ámbitos de las instalaciones de producción. A lo largo de toda la cadena de valor existen diferentes soluciones escalables y de disponibilidad inmediata.

Descubra los cuatro ámbitos de actuación y aproveche ya hoy los potenciales de la digitalización.

Data Collection, Storage, and Evaluation Icon

Data Collection, Storage, and Evaluation Recopilación eficiente de datos, almacenamiento flexible y generación de las ventajas resultantes

La separación clásica del OT Level y del IT Level es ya cosa del pasado. Desde la aparición del Internet de las cosas, todos los dispositivos están conectados en red y se comunican entre sí. Esto ofrece numerosas ventajas, por ejemplo para el análisis de datos con inteligencia artificial y el aumento de la productividad. Por otro lado, inevitablemente surgen dificultades. La integración de las máquinas existentes en la red y la recopilación de sus datos, sin perder la conformidad CE, es una de ellas. También es necesario crear interfaces para los protocolos de comunicación modernos con el fin de conectar el viejo mundo con el nuevo y garantizar un intercambio fluido de datos desde la máquina hasta el MES. Posteriormente, los datos se guardan localmente o en la nube, según la aplicación.

Data Transportation Icon

Data Transportation Las redes potentes como la columna vertebral de la fábrica digital

En todos los niveles de la fábrica digital se generan datos – desde el sensor hasta la nube. El creciente número de equipos conectados a Ethernet y que envían o reciben datos da lugar a redes cada vez más complejas. En este caso, contar con un flujo de datos eficiente es el requisito básico para garantizar el buen funcionamiento de la producción en una fábrica digital. Además, la posterior integración de más dispositivos inteligentes en la red produce una ampliación constante y cambios continuos. Para lograr una infraestructura preparada para el futuro se necesita una estructura flexible y capacidad de diagnóstico de la red.

Data Security Icon

Data Security Exclusión total de los ciberataques: diseño seguro de la seguridad OT

La conexión de todos los dispositivos de una red a Internet ofrece muchas ventajas para las operaciones de producción, como el acceso sin complicaciones a las máquinas desde cualquier lugar – ya sea para la inspección o el mantenimiento a cargo de los socios de servicio. Sin embargo, también genera riesgos de acceso no autorizado por parte de terceros y, por tanto, es necesario proteger plenamente las operaciones de producción. Phoenix Contact está certificada según IEC 62443 y ofrece amplios conceptos de seguridad para un funcionamiento sin problemas.
La conexión de instalaciones obsoletas puede resultar difícil por las actualizaciones pendientes y la falta de protección frente a virus y troyanos. Con el CIFS Monitoring se permite también una integración segura.

Data Usage Icon

Data Usage Uso inteligente de los datos

En el camino hacia la Smart Factory, es decir, la fábrica autoorganizada, el empleo y la conexión en red específicas de los datos son esenciales. Permite controlar el flujo de material en la producción de forma flexible y reacciona rápidamente ante los cambios que se producen en los mercados volátiles. En la fábrica digital, los ciclos de vida de producción más cortos requieren una integración horizontal y vertical de las instalaciones. En este sentido, la conexión en red de ERP, MES y la producción es la clave. Se genera nueva información a partir de los datos de producción guardados para realizar optimizaciones y aumentar la eficiencia. Además de los datos, también se deben tener en cuenta los retos en la integración de los conceptos globales de safety, comunicación y seguridad. A ello contribuyen, entre otras cosas, la Industria 4.0 y nuevos estándares de automatización.