Grupo en el parque solar con una tablet

Visualización de datos solares Gestión de parques fotovoltaicos escalable

Nuestro portal sirve para visualizar los datos recopilados de la instalación. Con el fin de evitar lagunas de datos durante la monitorización y la preparación de informes, en caso de que falte la conexión a Internet entre la instalación fotovoltaica y el portal los datos se almacenan automáticamente de forma local. Existe la posibilidad de conectarse a portales existentes gracias a las interfaces de sistema abiertas. El portal permite reducir los costes de mantenimiento gracias al algoritmo de fallos automatizado.

Sus ventajas:

✓ Todos los activos de un vistazo gracias al panel del portal
✓ Distintas instalaciones fotovoltaicas en una visión general, alojadas en un centro de datos de alta seguridad
✓ Puesta en marcha sencilla gracias al reconocimiento automático de todos los equipos del parque
✓ Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los algoritmos de fallo automatizados
✓ Disponible de forma opcional: panel de control personalizado conforme a la identidad corporativa

Un operario trabaja con la visualización solar en el monitor

Resumen de todas las instalaciones

Con nuestro portal de manejo intuitivo, tendrá una visión general perfecta de todas las instalaciones fotovoltaicas. Todos los datos importantes se muestran claramente en un portal. Esto hace que el funcionamiento y el mantenimiento resulten mucho más fáciles. Aumenta la rentabilidad de la instalación. También tiene la posibilidad de comparar la productividad de todas las instalaciones con los valores de irradiación reales que proceden de los datos de control por satélite.

Tablet mostrando el portal de visualización de datos solares

Servicio óptimo

En el portal se analizan automáticamente muchos mensajes de error idénticos con algoritmos inteligentes. Los mensajes de error se enumeran en un resumen de mensajes según su urgencia y gravedad. Esto garantiza que el equipo de asistencia solo intervenga en caso de eventos que sean críticos para la productividad. Así se evitarán en el futuro las intervenciones de asistencia innecesarias y las pérdidas de productividad latentes serán cosa del pasado.

Un operario con una tablet accede a los informes de la instalación solar

Informes de instalaciones con tan solo pulsar un botón

Genere informes automáticos con todos los indicadores relevantes y demuestre así la rentabilidad de su instalación. Los informes ofrecen información sobre los datos más importantes de la instalación solar y el rendimiento de las instalaciones en relación con la previsión de rendimiento estático. Puede enviar a sus clientes o inversores los informes en formato PDF automáticamente por correo electrónico.

Máximo rendimiento gracias a la seguridad en las instalaciones fotovoltaicas

Phoenix Contact ofrece una amplia gama que garantiza una alta disponibilidad y un funcionamiento seguro de las instalaciones fotovoltaicas, desde la comunicación de datos y la gestión de la alimentación hasta la visualización.

Extracto de la visualización de datos solares

Productividad de un vistazo gracias a la visualización web