Un técnico comprueba la tecnología de conexión para la energía fotovoltaica

Tecnología de conexión para instalaciones fotovoltaicas al aire libre Conectado de forma segura

Desde el módulo fotovoltaico pasando por las cajas de strings hasta el inversor: Phoenix Contact ofrece una gran variedad de soluciones de cableado realizadas con precisión a medida de los requisitos de las instalaciones fotovoltaicas al aire libre.

Para ello, lo más importante es la durabilidad y una instalación rápida y sencilla. Así, los conectores DC confeccionables in situ pueden montarse en un plazo de pocos segundos sin herramientas especiales. Los componentes adaptados entre sí y de alta calidad contribuyen de forma duradera a lograr una alta disponibilidad de la planta incluso bajo condiciones meteorológicas extremas.

Sus ventajas:
✓ Montaje sencillo gracias a las tecnologías de conexión rápida sin herramientas
✓ Elevada protección contra conexiones cruzadas no admisibles gracias a la exclusiva cara enchufable
✓ Resistente a los rayos UV, la temperatura y las tormentas
✓ Elevada flexibilidad gracias a la amplia gama de productos para secciones de cable de 2,5 a 16 mm²

Conectores SUNCLIX para sistemas fotovoltaicos

Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos
Conectores para fotovoltaica en un invernadero
Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica
Conectores SUNCLIX para conectar módulos fotovoltaicos

Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact se pueden procesar de forma automatizada. Los contactos plateados garantizan una menor resistencia de contacto en uso continuo.

Los conectores con conexión crimpada han sido diseñados para corrientes de hasta 40 A (TÜV)/50 A (UL) y tensiones de hasta 1500 V (TÜV/UL).

Conectores para fotovoltaica en un invernadero

Con la innovadora conexión por resorte de los conectores DC puede conectar de forma fiable y segura cables de 2,5 a 16 mm² sin herramientas especiales. Esto permite una confección especialmente fácil y rápida in situ.

Distribuidor DC en una instalación fotovoltaica

Los distribuidores en Y y los fusibles de string ofrecen todavía más flexibilidad en el cableado fotovoltaico. Guíe strings adyacentes con tan solo una línea de strings de forma fácil y rentable hasta el punto de embornaje.

Proteja sus equipos con fusibles de string externos y benefíciese de las ventajas de la gestión térmica y del pequeño tamaño de los equipos.

Sus ventajas

  • Diversidad y alta flexibilidad gracias a las distintas secciones de cable desde 2,5 a 16 mm²
  • Resistentes a los rayos UV, la temperatura y las tormentas
  • Orientados al futuro para tensiones de hasta 1500 V
  • Conexión por resorte innovadora para uniones duraderas y seguras sin herramientas especiales

Tecnología de conexión universal del módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Los conectores y los cables permiten una instalación fija o flexible y resultan adecuados para un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.

Topología de la tecnología de conexión en el parque solar - desde el módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Tecnología de conexión universal: del módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Técnicos solares en el parque solar con tecnología de conexión fotovoltaica de Phoenix Contact

Conectores para fotovoltaica Para el cableado DC y AC

Los conectores macho confeccionables en campo de Phoenix Contact son ideales para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Los conectores y los cables permiten una instalación fija o flexible. Son aptos para el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. Los certificados de acuerdo con las normas y estándares habituales permiten un uso internacional.

Obtenga más información sobre nuestros conectores, la tecnología de conexión para placa de circuito impreso y los accesorios correspondientes.