Soluciones de conexión fiables para una iluminación LED moderna
Perfil del cliente
WE-EF Leuchten GmbH, con sede en Bispingen en Baja Sajonia, fabrica luminarias para todas las aplicaciones en exteriores, así como para zonas que requieren luminarias especialmente protegidas. Entre las áreas más importantes se encuentran la iluminación arquitectónica y la iluminación de calles y plazas. La gama de productos incluye luminarias para postes y colgantes, apliques y luces de techo, bolardos y proyectores de luz, columnas, así como luces empotradas en el suelo y sumergibles.
Peter Oetjens, jefe de desarrollo electrotécnico, muestra una luminaria WE-EF con conexión QPD
Aplicación
Además del controlador LED inteligente, WE-EF también quería incluir en sus nuevas farolas LED un módulo de comunicación para la transmisión de datos de los sensores integrados. "Para un proyecto en Bielefeld, hemos rediseñado por completo el llamado controlador de superficie de la luminaria" explica el jefe de desarrollo electrotécnico Peter Oetjens.
"La electrónica no debe montarse en el poste, como es habitual, sino directamente en la carcasa de la luminaria". El diseño electrónico cumple las especificaciones del consorcio ZHAGA según el libro 18, por lo que los planificadores e instaladores pueden estar seguros de que el diseño eléctrico y, por tanto, la instalación, funcionarán de manera uniforme en todo el mundo.
Con el sistema de instalación rápida QPD, los instaladores ahorran hasta un 80 % del tiempo de conexión
Solución
Los diseñadores de WE-EF implementaron el cableado de potencia de las luminarias con el sistema de instalación rápida QPD de Phoenix Contact. La ventaja está en la facilidad de uso, gracias a la probada conexión rápida IDC QUICKON, los instaladores pueden conectar in situ los cables sin necesidad de tratamiento previo ni herramientas especiales. Con ello, la conexión eléctrica es segura y puede crearse en poco tiempo.
En unos pocos pasos, los hilos individuales se introducen en las guías de cables prefabricadas del conector, allí se corta el aislamiento y se estable el contacto eléctrico de forma fiable. Al apretar la tuerca de unión, el conector también establece automáticamente una descarga de tracción.
El principio reduce el tiempo de conexión hasta un 80 % y evita fallos de conexión de forma fiable. La idea principal es que la solución pueda ponerse en marcha fácilmente, sin tener que abrir la luminaria ni el sistema eléctrico para la conexión. "Para esta funcionalidad, hoy en día ya no puede prescindirse de QPD", comenta Oetjens.
Montaje sencillo y máxima fiabilidad: estos criterios también fueron decisivos para el funcionamiento eléctrico interno de las luminarias para poste. Bien es cierto que los productos ya montados resisten el viento y la intemperie durante muchas décadas. No obstante, el sistema eléctrico integrado requiere mucho conocimiento especializado a nivel constructivo y mucha sensibilidad.
Las bornas para placa de circuito impreso (a la izquierda) y los conectores para placa de circuito impreso de la serie PTSM 0,5 son compactos, aptos para la tecnología de montaje superficial y estables en cuanto al color
Al fin y al cabo, los LED de alta potencia de la placa de circuito impreso -hasta 144, según la versión de la luminaria- están a veces a tan solo 0,2 mm de distancia. "Con estas distancias tan pequeñas ya actúan fuerzas moleculares que pueden atraer a los LED entre sí durante el proceso de soldadura", explica Oetjens sobre este desafío. Sin embargo, la elevada presión de costes en la fabricación de placas de circuito impreso con LED hace que los procesos de soldadura automatizados eficientes constituyan la única alternativa: "El costoso montaje manual ya forma parte del pasado".
Por este motivo, las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie PTSM 0,5 se han impuesto rápidamente como solución de conexión ideal. La serie ha sido diseñada especialmente para el uso en luminarias LED y ofrece tres enormes ventajas: con carga térmica, las carcasas de base y las bornas se mantienen estables en cuanto al color y, por tanto, pueden fijarse junto con el LED en el proceso de la tecnología de montaje superficial en la placa de circuito impreso.
Además, los componentes blancos no forman ningún contraste de color con la máscara de soldadura también blanca, por lo que detrás de la cubierta transparente no aparecen como un componente visible.
El hardware también lo saben hacer otros. Para nosotros, el potencial radica, sobre todo, en la gama de funciones y el servicio.
Peter Oetjens, jefe de desarrollo electrotécnico de WE-EF Leuchten GmbH
Conclusión
Los componentes electrónicos activos como drivers LED y controladores convierten las luces LED en conceptos de iluminación inteligentes. La electromecánica pasiva se encarga de que estos conceptos de iluminación se fabriquen de forma eficiente, se cableen con seguridad y se puedan operar de forma fiable. Tres buenas razones de por qué el fabricante de luminarias de Bispinger WE-EF ha apostado por el sistema de instalación rápida QPD y las conexiones para placas de circuito impreso de la serie PTSM 0,5. "El hardware también lo saben hacer otros. Para nosotros, el potencial radica, sobre todo, en la gama de funciones y el servicio", comenta Peter Oetjens. "Mi visión: quiero que todas nuestras luminarias sean inteligentes y conectables en red".