Desde la caja para electrónica hasta el módulo de armario de control para AS‑Interface Pepperl+Fuchs ha desarrollado en colaboración con Phoenix Contact la caja ME-IO para un módulo de armario de control.
- En la ingeniería de plantas, p. ej. para la industria de las bebidas, cada vez son más importantes las soluciones rentables y fáciles de instalar.
- Aquí, los módulos compactos en el nivel de campo inferior con un elevado número de puntos de embornaje todavía son escasos.
- En estrecha colaboración con Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs ha desarrollado el módulo de armario de control KE5, que cubre esta brecha.
- A partir de este proyecto específico para el cliente, Phoenix Contact lanzó al mercado la familia de cajas ME-IO.
Sala CEM de Pepperl+Fuchs en Mannheim
Perfil del cliente
Pepperl+Fuchs está considerada como una empresa pionera e innovadora en la tecnología de protección contra explosiones eléctricas y de sensores, por clientes de todo el mundo.
En la sede de Mannheim de Pepperl+Fuchs están ubicados, entre otros, el desarrollo y el marketing así como los laboratorios.
Konrad Kern, (izquierda) y Frank Ebert
Requisito
A menudo, el camino desde el desarrollo de un nuevo equipo hasta el uso práctico por parte del cliente final es muy largo. Por este motivo, en ningún caso es evidente que los desarrolladores de componentes conozcan de antemano los requisitos detallados del equipo del usuario final.
"Con Phoenix Contact, especialista en cajas para electrónica y tecnología de conexión para placa de circuito impreso, logramos adaptar exactamente a los componentes nuestros requisitos de ingeniería de plantas en la industria de las bebidas“, recuerda el Dr. Konrad Kern, jefe de productos de automatización industrial en Pepperl+Fuchs GmbH, Mannheim.
"AS-Interface (AS-i, Actuator Sensor Interface) juega un importante papel entre los principales fabricantes de instalaciones de llenado" comenta Kern. Desarrollado como estándar para la comunicación de bus de campo para la conexión de actuadores y sensores, actualmente AS-i no solo ofrece una relación calidad/precio óptima, sino que goza de gran aceptación gracias a su facilidad y flexibilidad como sistema Interface descentralizado.
Con Phoenix Contact, especialista en cajas para electrónica y tecnología de conexión para placa de circuito impreso, logramos adaptar exactamente a los componentes nuestros requisitos de ingeniería de plantas en la industria de las bebidas.
La caja ME-IO sirve como "envolvente" para el módulo de armario de control KE5
Solución
Como proveedor líder de soluciones AS-i, con la serie de equipos KE5 Pepperl+Fuchs ha logrado desarrollar un sistema eficiente en un diseño compacto. En una anchura total de menos de 19 mm, en el área frontal hay 28 cómodos puntos de embornaje accesibles. "Logramos aumentar un 50 % la densidad de empaquetado frente a otras soluciones", comenta Kern explicando las ventajas.
Hasta la fecha, tanto AS-i-Interface como AUX-Interface tenían que enlazarse con gran esfuerzo mediante punteras dobles. "Nuestro módulo KE5 utiliza el conector macho puenteado de forma que AS-i y AUX se enlazan mediante cuatro puntos de embornaje adicionales", explica el ingeniero Frank Ebert, jefe de desarrollo responsable del proyecto KE5, "y ello bajo la corriente de carga completa de 8 A“.
Para la separación galvánica de salidas conmutadas también se desarrollaron módulos de relé para la conexión de instalaciones de terceros con distintos potenciales. Además, los módulos de relé permiten conectar 230 V AC con carga elevada. "Los módulos poseen un novedoso diseño de placa de circuito impreso de forma que AS-i y AUX pueden separarse con seguridad entre sí", comenta Kern. "Esta seguridad funcional es importante para poder utilizar los módulos KE5 también en aplicaciones de seguridad como multiplicación de salida".
De este modo, pueden implementarse fácilmente y de forma rentable conceptos de seguridad de máquinas, p. ej. la desconexión segura mediante AUX con multiplicación descentralizada a través de salidas AUX del módulo KE5. "Todas las señales de sensores siguen estando disponibles mediante las entradas en el módulo", añade Kern, "y también con la corriente auxiliar desconectada el usuario final obtiene toda la información relevante sobre el estado de la instalación".
En la familia de cajas ME-IO de Phoenix Contact, en una anchura de solo 18,8 mm, pueden implementarse hasta 54 polos de conexión enchufables en la parte frontal. El sistema de cajas ha sido diseñado según el principio modular: las diferentes variantes de longitud de las cubiertas y los perfiles de los conectores permiten una gran variedad de combinaciones de conexión.
Conclusión
Las soluciones fáciles de usar surgen gracias a la colaboración temprana e intensiva de los socios implicados. Así lo muestran Phoenix Contact como experto en cajas para electrónica y tecnología de conexión y Pepperl+Fuchs como impulsor de innovaciones en AS-i.
Para los requisitos de la ingeniería de plantas pudo desarrollarse un innovador módulo de armario de control para instalaciones de llenado de bebidas. En la caja resulta especialmente eficiente la innovadora tecnología de conexión, y con el conector de resorte push-in se cablea cómodamente y sin herramientas. Los conectores macho codificables pueden liberarse rápidamente para facilitar el mantenimiento de los equipos gracias a un sistema de bloqueo. La comunicación entre los módulos se realiza mediante un conector de bus para carril.
Cajas para electrónica multifuncionales ME-IO
Las cajas para electrónica de la serie ME-IO son particularmente aptas para aplicaciones con espacio de montaje reducido y con altos requisitos funcionales. Los módulos a medida como sistemas de control y módulos de E/S se pueden agrupar de forma sencilla gracias al diseño modular.