Concepto de caja universal para la pasarela de enlace IoT
Omega Systems GmbH utiliza la caja para electrónica UCS como caja para una pasarela de enlace.
La empresa tecnológica de Núremberg MyOmega Systems GmbH lleva el Internet de las cosas (IoT) a la logística y a los viñedos.
Para las aplicaciones IoT se debería desarrollar una pasarela de enlace basada en un concepto de caja flexible y universal.
Como caja para la pasarela de enlace denominada "d3", se seleccionó la caja para electrónica universal UCS de Phoenix Contact.
La alta flexibilidad de la pasarela de enlace en el lado funcional se basa en la capacidad de adaptación de la serie de cajas UCS.
MyOmega Systems: concepto de caja universal para la pasarela de enlace IoT
Perfil del cliente
Monitorización y control de máquinas, producción y logística: esta es la tarea central del "IoT-Ecosystem" en el ámbito de la estrategia IoT de MyOmega Systems GmbH. "Hemos desarrollado nuestro ecosistema IoT MYNXG aprovechando una sólida experiencia en plataformas", explica Bernd Möller, director general de MyOmega.
Logística 4.0: registro del nivel de llenado mediante el sensor de cámara "TracoBin"
Aplicación
Una aplicación que demuestra los puntos fuertes de la plataforma IoT MYNXG la hallamos en la logística de las piezas C, artículos generalmente de bajo valor y altos costes de adquisición. La gestión de las piezas C consiste en optimizar los procesos de compra. El momento más crítico en la cadena logística es siempre la constatación de la necesidad de tener que volver a pedir una pieza.
La manipulación de los componentes almacenados en los pequeños contenedores de carga estandarizados (KLT) y denominados piezas C suele ser problemática. Los llamados sistemas Kanban ofrecen un método de control de procesos de producción que se basa en el consumo real de materiales en el lugar de suministro y consumo. "En nuestra aplicación logística aquí mostrada, el sensor de la cámara registra los niveles de llenado en los pequeños contenedores de carga y comunica los datos relevantes a la pasarela de enlace d3", explica Möller. "Este proceso automatizado permite reducir claramente el stock".
La caja modular UCS simplifica la producción de la pasarela de enlace d3
Solución
A la hora de elegir la caja, MyOmega optó por el sistema de carcasa universal UCS de Phoenix Contact. "Como nuestro hardware tiene que estar diseñado para ser robusto y fiable en un entorno industrial, la familia de cajas UCS nos viene muy bien", dice Möller para explicar su elección. "Además, damos mucho valor a la modularidad de las piezas de la caja".
La caja UCS está compuesta por dos mitades idénticas, por paredes laterales extraíbles e inserciones en las esquinas de colores que contrastan. Estas también se encargan de sujetar la placa base. "Con las numerosas interfaces, podemos adaptar fácilmente nuestra pasarela de enlace a los requisitos del usuario", comenta Möller. "En este sentido, el sistema de caja UCS resulta útil, ya que, de las cuatro paredes laterales, solo se deben adaptar a los requisitos las paredes laterales relevantes".
Las inserciones en las esquinas disponibles en distintos colores se pueden individualizar de forma rápida y rentable. Con los dos colores básicos de las mitades y de las paredes laterales, así como con las piezas individuales del sistema modular, se pueden implantar conceptos de diseño muy diversos. Y con los diferentes accesorios, en función de los requisitos, se puede colocar la pasarela de enlace d3 sobre el carril DIN del armario de control, en la pared o sobre la mesa.
Como nuestro hardware tiene que estar diseñado para ser robusto y fiable en un entorno industrial, la familia de cajas UCS nos viene muy bien.
Bernd Möller, fundador y CEO de MyOmega Systems GmbH
Visualización de los datos transmitidos en la plataforma MYNXG
El módulo de cámara inteligente integrado en KLT, el sistema TracoBin, envía sus datos a través de la ISM Band capilar a 868 MHz hasta la pasarela de enlace d3, donde se procesan y analizan y se transmiten como información relevante a la nube. Si se parte de 1500 sensores que transmiten una imagen cada seis horas, queda claro el inmenso volumen de datos que se manipula aquí. Si se limita a un volumen claramente inferior de cara a un procesamiento posterior y se comunica a la nube a través de la pasarela de enlace, pueden realizarse acciones casi sin latencia. Esto permite visualizar los datos en la plataforma MYNXG y mostrarlos en el monitor.
Conclusión
La pasarela de enlace d3 incorporada en una caja de la serie Universal Case System (UCS) es, junto con la plataforma MYNXG, que se adapta de forma óptica a las infraestructuras existentes, el bloque central para la digitalización de procesos industriales. La línea de cajas UCS ofrece además una base sólida para las futuras fases de ampliación de la pasarela de enlace. Möller: "La alta flexibilidad de nuestra pasarela de enlace en el lado funcional se basa en la capacidad de adaptación de la serie de cajas UCS". La plataforma IoT de la empresa MyOmega también logró convencer a la "Initiative Mittelstand". El premio a la innovación de tecnología de la información en la categoría Industria y logística del 2018 se otorgó a MyOmega Systems GmbH.
Cajas universales UCS
Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas totales personalizadas.