Descargas de rayos detrás de los aerogeneradores

Medición de corriente de rayos para aerogeneradores Captación de datos con medición en tiempo real

Los aerogeneradores suelen estar expuestos a la descarga de los rayos. Hasta ahora, resultaba difícil aportar pruebas de las descargas de rayo y su intensidad. Con la solución completa de Phoenix Contact pueden medirse y analizarse exactamente las descargas de rayo en las palas del rotor de un aerogenerador. Gracias a la monitorización remota continua y a la combinación de los datos de medición con los parámetros de servicio del aerogenerador, se mejora la toma de decisiones para las actuaciones de mantenimiento preventivo.

Aplicación

Las descargas de rayo en aerogeneradores provocan de forma recurrente daños en las palas y fallos electrónicos. Sin embargo, a menudo las descargas no pueden detectarse ni registrarse directamente. Por este motivo, las palas del rotor se inspeccionan visualmente para detectar la presencia de impactos de rayo. Además, los módulos de protección se cambian de forma preventiva, ya que estos solo pueden absorber una cantidad limitada de descargas de rayo. Estas medidas resultan lentas y costosas. Una solución es el uso de un sistema de medición de corrientes de rayo. Registra importantes parámetros de las corrientes transitorias de rayo. Con la información proporcionada puede decidirse sobre la necesidad de actuaciones de control o mantenimiento.

Estructura de la medición de corrientes de rayo en un aerogenerador

Aplicación del sistema de medición de corrientes de rayo en un aerogenerador

Lightning-Monitoring-System (LM-­S) La solución para la medición de corrientes de rayo

El sistema de medición de corrientes de rayo (LM-S) de Phoenix Contact detecta y analiza todos los parámetros importantes de las corrientes transitorias de rayo. Esto permite sacar conclusiones sobre la carga real de la instalación.

El LM-S (sistema de medición de corrientes de rayo) puede incorporarse en redes mediante un módem o mediante la interfaz Ethernet integrada. La integración en un sistema de control existente puede realizarse fácilmente a través de las direcciones IP. Con el fin de informar al operador de la instalación directamente sobre la descarga de rayo, el sistema de medición de corrientes de rayo (LM-S) puede enviar un SMS de alarma. La información detallada sobre el rayo se obtiene a través de un navegador web. De este modo, el operador puede detectar el estado de los módulos de protección en una fase temprana y así planificar e implementar las operaciones de mantenimiento a tiempo. Logrará un funcionamiento estable de su aerogenerador.

Sensor LM-S con unidad de evaluación

Sensor LM-S con unidad de evaluación

Sensores:
Los sensores del sistema de medición se montan en los módulos de protección. En caso de una descarga de rayo, a causa de la corriente transitoria se forma un campo magnético en torno al conductor que es registrado por los sensores. El sistema envía los resultados de medición mediante cables de fibra óptica a la unidad de evaluación. Mediante los valores obtenidos, esta determina la intensidad máxima de la corriente del rayo con la intensidad, la carga y la energía específica.

Rayos parpadeantes detrás de un aerogenerador

Los rayos provocan repetidamente daños en las palas del rotor

Reequipamiento:
La solución completa permite adaptar el sistema en un diseño existente sin demasiado esfuerzo. Gracias a la fuente de alimentación integrada y a la protección contra sobretensiones para la comunicación, la integración resulta sumamente sencilla. Los cables para los sensores pueden pedirse en las longitudes de 10 m a 100 m. Solo hay que montar la caja de conexiones y enchufar los cables en el equipo a través de las entradas de cables preparadas. Para ello no se precisa ninguna herramienta especial.

Sus ventajas

  • Diagnóstico significativo mediante la obtención inmediata de datos detallados a través de la medición en tiempo real
  • Toma de decisiones útil para actuaciones de mantenimiento gracias a la monitorización remota
  • Emisión de datos y configuración sencillas mediante servidor web integrado
  • Integración en sistemas de red estándar mediante la interfaz RJ45
Contacto personal
Solicite ahora su solución personalizada.
Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos de su proyecto.
Póngase en contacto con nosotros
Expertos en aerogeneradores en un paisaje invernal frente a los aerogeneradores