Detección de hielo en las palas del rotor Tecnología de medición innovadora
La formación de hielo en las palas del rotor no solo puede suponer un peligro para el aerogenerador, sino también para las personas y el entorno. Phoenix Contact ofrece un sistema de detección de hielo fiable para palas del rotor que aumenta el rendimiento de los aerogeneradores. Con nuestra solución se miden, directamente en la superficie de la pala del rotor, el espesor de las posibles acumulaciones de hielo, así como la temperatura.
Aplicación
Para lograr el máximo rendimiento de los aerogeneradores, debe garantizarse el perfecto estado de la instalación. En caso de condiciones climáticas extremas, puede formarse hielo en las palas del rotor. El desprendimiento de trozos de hielo puede provocar grandes daños. Es importante detectar a tiempo las acumulaciones de hielo para detener la instalación en caso de peligro e iniciar el sistema de deshielo.
ID-S: Sensores autárquicos
Ice-Detection-System (ID-S) La solución para la detección de hielo
Los sistemas de detección de hielo de Phoenix Contact miden el espesor del hielo acumulado en las palas del rotor y garantizan un funcionamiento fiable de su aerogenerador. El algoritmo de evaluación certificado por DNV GL decide si debe continuar el funcionamiento o debe desconectarse el aerogenerador. La unidad de evaluación está disponible como solución de armario de control completa o como sistema integrable.
Sensor:
Los sensores aplicados con adhesivo miden el espesor de la capa de hielo y la temperatura en el exterior de la pala del rotor. El sensor se alimenta directamente con energía solar y dispone de una capacidad de memoria de 1000 horas.
Las señales del sensor se envían de forma inalámbrica a la unidad de evaluación de la góndola. La cobertura inalámbrica es de hasta 250 m. Con el número adecuado de sensores, el sistema es apto para un reinicio automático. La conexión inalámbrica de los sensores es apta para el sistema tanto en aerogeneradores nuevos como para el reequipamiento de los existentes.
Aptos para un reequipamiento sencillo
Reequipamiento:
La conexión inalámbrica de los sensores es apta para el sistema tanto en aerogeneradores nuevos como para el reequipamiento de los existentes. Equipe sus aerogeneradores con soluciones de renovación innovadoras. Phoenix Contact le ayuda en calidad de socio fiable para optimizar las actuaciones de mantenimiento de sus instalaciones y aumentar sus beneficios de forma sostenible.
Sus ventajas
- Detección de hielo fiable gracias a la medición del espesor de la capa en las palas del rotor
- Máximo rendimiento gracias al reinicio automático
- Regulación optimizada de la calefacción de la pala gracias a la medición de temperatura
- Puesta en servicio rápida, incluso como solución de reequipamiento, gracias a los componentes preconfigurados
- Funcionamiento independiente, ya que no es necesaria la conexión al sistema de control de los aerogeneradores