Control de palas del rotor

Control de palas del rotor Monitorización de estado modular para optimizar el funcionamiento de la instalación

Los aerogeneradores han evolucionado mucho en los últimos años. Han pasado de ser una máquina a convertirse en una central eléctrica muy compleja. Los aerogeneradores, cada vez más grandes y con palas cada vez más largas, requieren una monitorización y regulación mucho más complejas. En particular, las palas del rotor están expuestas a grandes cargas. Tienen un alto potencial de desgaste y de sufrir daños. Gracias a una monitorización constante, los daños se logran reparar a tiempo. Así se evitan costosas reparaciones y largos periodos de inactividad.

Aplicación

La monitorización de estado en la pala del rotor es una tarea sensible, dado el aumento constante de los diámetros del rotor. Con la monitorización adecuada se aumenta la eficiencia de la instalación y se asumen las funciones de seguridad importantes para evitar daños en el aerogenerador.

Blade Intelligence Monitorización de estado mediante una innovadora tecnología de medición

Con nuestra solución de control de palas de rotor Blade Intelligence siempre tendrá bajo control el estado de sus palas del rotor y de este modo podrá reaccionar prematuramente ante eventos. Blade Intelligence combina la detección de hielo, el control de carga, la medición de las corrientes de rayos y la monitorización estructural. Nuestra solución está disponible en varias variantes. También puede integrarse de forma fiable posteriormente en instalaciones existentes.

Mapa de imágenes interactivo: Topología de la solución Blade Intelligence para el control de palas del rotor con sensores y unidad de evaluación
Sensor para el control de carga
Sensor para medir las cargas de la pala del rotor de los aerogeneradores. Con apantallamiento magnético y compensación de resistencia de conductor.
Más información
Sensor para el control de carga
Sensor para la monitorización estructural
Sensor para la monitorización estructural en la pala del rotor. Solo se necesita un sensor por pala del rotor. Mide la aceleración en dos ejes, así como la temperatura.
Más información
Sensor para la monitorización estructural
Sensor para la medición de corrientes de rayo
Sensor de rayos óptico para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Índice de protección IP67.
Más información
Sensor para la medición de corrientes de rayo
Sensor para la detección de hielo
Sensor inalámbrico de temperatura y hielo para aerogeneradores, autoadhesivo, para el montaje en la pala del rotor, la torre o la góndola, comunicación con el radiorreceptor.
Más información
Sensor para la detección de hielo
Unidad de evaluación
Los sensores suministran los datos para la monitorización de las palas del rotor a esta unidad de evaluación común.
Más información
Unidad de evaluación
Armario de control para el control de palas del rotor

Unidad de evaluación de la solución modular Blade Intelligence

Estructura del sistema modular

El diseño modular de la solución Blade Intelligence permite una combinación personalizada de las distintas soluciones según los requisitos. Los sensores desarrollados especialmente para el uso en la pala del rotor proporcionan todos los datos necesarios para el procesamiento en una unidad de evaluación común. En cualquier momento puede llevarse a cabo una ampliación con un sistema de sensores adicional. Las nuevas tecnologías y los sensores inalámbricos permiten una gestión del mantenimiento sostenible y eficiente, además de una modernización simultánea y eficaz de las turbinas existentes.

Contacto personal
Solicite ahora su solución personalizada.
Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos de su proyecto.
Póngase en contacto con nosotros
Expertos en aerogeneradores en un paisaje invernal frente a los aerogeneradores