Nuevo módulo para integración de sensores industriales Bluetooth Low Energy
El nuevo módulo inalámbrico FL BLE 1300 con antena integrada conecta hasta ocho sensores Bluetooth Low Energy industriales con sistemas de control industriales y sistemas IoT.
Esto permite, por ejemplo, acceder a los datos de los sensores desde el sistema de control de las máquinas. Los datos y la información relevantes para el funcionamiento constituyen la base de las aplicaciones IoT innovadoras para la optimización de procesos de producción.
El índice de protección IP65/67/68, el rango de temperatura ampliado y las conexiones M12 robustas permiten un funcionamiento fiable y duradero incluso en los entornos industriales en los que también hay sensores.
El montaje sencillo a través de dos orificios directamente en la pared de la carcasa ahorra además tiempo y dinero. La transmisión sin desgaste ni necesidad de mantenimiento contribuye a reducir los tiempos de parada.