Equipos WLAN industrial con antenas externas

14.02.2023
Punto de acceso WLAN

Con los nuevos módulos inalámbricos WLAN industriales 1010 y 2010, pueden equiparse máquinas compactas, robots móviles o sistemas de transporte automatizados de forma sencilla con una interfaz WLAN.

Estos nuevos módulos también permiten conectar antenas externas y usarse en entornos ATEX, pudiendo adaptar a los requisitos correspondientes tanto el tipo de antena como su posición.

Todos los módulos de la serie WLAN 1000 y 2000 destacan por una comunicación WLAN fiable y un roaming rápido. A través de REST-API se pueden configurar y controlar los módulos mediante el sistema de control o un PC.

Contacto de prensa
Oficina en España
PHOENIX CONTACT, S.A.U.