El sistema de gestión de edificios Emalytics es la clave para la transformación digital en la gestión de instalaciones
En el futuro, todos los datos del edificio deberán estar disponibles de forma centralizada y coherente a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto requiere un proceso de ingeniería totalmente digitalizado en el que la información solo se registre una vez, se almacene de forma estructurada y se procese en todos los sistemas.
En el centro de este flujo de trabajo de ingeniería se encuentra BACtwin como gemelo digital del TGA (equipamiento técnico de edificios) a nivel del agregado. BACtwin reproduce digitalmente la estructura funcional de un sistema de edificios. Mediante el gemelo digital se crea un kit modular digital con el que no solo se simplifica la creación de esquemas de circuitos, sino que también se prepara la posterior programación y visualización en Emalytics.
Como sistema de gestión de edificios basado en IoT de Phoenix Contact, Emalytics combina el sistema de control, la automatización, la visualización y la conexión a servicios en la nube en una plataforma integrada. En su función de sistema de control central en el edificio, Emalytics garantiza la interconexión inteligente de todos los sistemas del TGA. El sistema de gestión proporciona la base tecnológica perfecta para la digitalización en el edificio. La integración y normalización de los datos procedentes de las distintas fuentes de datos en un modelo de datos centralizado garantiza un alto nivel de coherencia de los datos en el sistema. El enriquecimiento de los datos con metainformación adicional mejora las opciones de acceso a los datos. Esto permite monitorizar y controlar con precisión los sistemas técnicos en el edificio. La arquitectura abierta del marco permite una integración sencilla del sistema y es ideal para Smart Buildings. Con Emalytics, el edificio se convierte en un centro de datos y, por tanto, en la clave para la transformación digital en la gestión de instalaciones.