Conectores DC seguros con tecnología ArcZero

24.10.2023
Conectores DC con tecnología ArcZero

Los conectores DC con tecnología ArcZero de Phoenix Contact protegen a los operarios frente al arco eléctrico peligroso de forma segura y fiable. Esto facilita el manejo durante la instalación y el mantenimiento: en caso de mantenimiento, el equipo se puede sustituir fácilmente bajo carga.

La característica especial se esconde en el interior del conector DC. La innovadora electrónica integrada directamente en el conector macho extingue activamente el arco eléctrico. Gracias a la conexión y desconexión seguras bajo carga, pueden desconectarse de forma segura los componentes deseados de la instalación —por ejemplo, para sustituir piezas o realizar tareas de mantenimiento— mientras la instalación continúa en funcionamiento. Olvídese de los tiempos de parada gracias a esta alta disponibilidad.

Con índices de protección de hasta IP69, una alta resistencia al impacto de hasta IK08 y la idoneidad para el uso en exteriores a largo plazo, el conector muestra sus puntos fuertes en muchos ámbitos de aplicación. Al mismo tiempo, el manejo sigue siendo intuitivamente sencillo. No se necesitan herramientas, ya que no es preciso accionar teclas ni interruptores. El gran número de ciclos de enchufe posibles garantiza un excelente grado de rentabilidad y sostenibilidad.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas