Actualización Plug and Play sin necesidad de nuevo cableado: con VARIOFACE las señales de E/S se pueden migrar de forma rápida y segura
Con la nueva Varioface Migration Solution, Phoenix Contact presenta una solución completamente enchufable para una actualización eficiente del sistema de control ET 200SP HA. La integración es perfecta y no requiere modificaciones en el armario de control ni cambios en el cableado de campo existente.
Esto reduce los errores de cableado, disminuye el número de comprobaciones de bucles y minimiza los tiempos de inactividad. Los usuarios se benefician de una modernización rentable y fiable de sus instalaciones. La Varioface Migration Solution incluye módulos de migración especialmente adaptados a las tarjetas de E/S, juegos de cables preconfeccionados y un rack de montaje que proporciona un segundo nivel de instalación delante de los canales para cables. Esto permite sustituir el ET 200M/S7-300 por el ET 200SP HA, de estructura más elevada, sin necesidad de realizar otras adaptaciones. Un ingenioso mecanismo de extracción e inclinación simplifica la instalación de los módulos de migración en el nivel trasero y facilita los trabajos de mantenimiento. Para un reenvío de señales 1:1 sencillo y seguro, los conectores frontales se enchufan directamente en los módulos de migración correspondientes utilizando el cableado de campo existente. Unos juegos de cables específicos conducen las señales al ET 200SP HA. El principio Plug and Play reduce significativamente los tiempos de inactividad del proceso y permite volver a poner en servicio el sistema rápidamente.
La gama Migration Solution Varioface es compatible con tarjetas de E/S analógicas y digitales con conectores frontales ET 200M/S7-300 de 20 o 40 polos en las variantes de 24 V y 120 V/230 V. Los juegos de cables sin halógenos ofrecen opciones de conexión mediante conectores D-SUB o la Push-in Technology. Para aplicaciones con cableado del sistema VARIOFACE ya existente, la actualización puede realizarse con la misma facilidad: solo es necesario sustituir los cables del sistema. El cableado de campo y otros componentes permanecen inalterados, lo que reduce las interrupciones del proceso y simplifica la planificación.
Phoenix Contact también ofrece soluciones de cableado del sistema completamente enchufables para instalaciones nuevas. La combinación de adaptadores frontales, cables del sistema y módulos de transferencia de señales permite un cableado rápido, claro y sin errores, con un ahorro de tiempo de hasta el 90 % en comparación con el cableado de hilos individuales. La Migration Solution Varioface y el cableado del sistema específico del sistema de control forman un sistema integrado para modernizar la instalación o realizar nuevas instalaciones de forma rápida y rentable. El concepto contribuye a una alta disponibilidad de la planta y garantiza la seguridad de la inversión a largo plazo.