Encontremos una solución juntos Fiable y siempre de tú a tú

La pasión y la innovación es lo que nos mueve: le prometemos confianza y una colaboración de tú a tú. Le mostramos una aplicación en el ámbito de la fabricación de maquinaria y la alimentación y bebidas. Descubra aquí lo que la pasión y la innovación implican en la práctica. Nuestra misión: encontrar junto con el cliente una solución adecuada para el control sencillo de los motores. Estamos a su disposición – Consúltenos.

El Speed Starter es sencillo, fiable, seguro y ocupa muy poco espacio. Requiere muy poco tiempo de instalación y puesta en servicio.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, Director general
Ismael Huete Picazo - Innovantia, España, director general

Confianza en la innovación y la colaboración – El Speed Starter para solucionar los problemas del cliente

Vista por encima del hombro del armario de control con una fila de CONTACTRON Speed Starters

Fabricación de armarios de control: vista del armario de control con una fila de CONTACTRON Speed Starters

Concepto de manejo sencillo – Eficacia en los espacios más reducidos

Los convertidores de frecuencia se utilizan a menudo en aplicaciones en las que, por ejemplo, se activa una velocidad variable o se debe controlar el arranque y la parada del motor. En su uso, el CONTACTRON Speed Starter combina las ventajas de un arrancador de motor compacto con las características esenciales de un convertidor de frecuencia para una amplia gama de aplicaciones:

  • Manejo sencillo e intuitivo mediante la pantalla, el botón giratorio y el pulsador de mando. No precisa una parametrización compleja.
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño compacto a partir de una anchura de 35 mm. 
  • Gestión económica de componentes, ya que se centra en las funciones esenciales de muchas aplicaciones de la tecnología de accionamiento

Conectar, ajustar, arrancar: ¿por qué ha de ser complejo cuando el control de motores también puede ser sencillo?
El CONTACTRON Speed Starter le ayuda a implementar tareas de control para motores de forma sencilla y económica, especialmente en la intralogística y la manipulación de materiales, en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la automoción o la industria alimentaria.

CONTACTRON Speed Starter con función de seguridad STO en el armario de control

CONTACTRON Speed Starter con función de seguridad STO en el armario de control

La seguridad ante todo – Función Safe Torque Off

La función de seguridad integrada facilita el empleo en aplicaciones de paro de emergencia relevantes para la seguridad sin necesidad de circuitos de protección adicionales. El par de apriete desconectado de forma segura o STO (Safe Torque Off) garantiza que su motor ya no reciba energía para la rotación. Como resultado, ya no se podrá generar ningún par de apriete una vez que se dispare.

¿Desea maximizar la eficacia y seguridad de su instalación?
Al desconectar inmediatamente el par de apriete de los motores, la función STO permite intervenir de forma rápida y segura en casos de emergencia o imprevistos en su instalación. Esto no solo minimiza los tiempos de inactividad, sino que también evita posibles accidentes y lesiones y crea un entorno de trabajo seguro.

Herramienta de simulación online CONTACTRON Speed Starter con pulsador de paro de emergencia, cableado y motor

Herramienta de simulación online CONTACTRON Speed Starter

El simulador online del Speed Starter Convénzase usted mismo de la sencillez de la conexión, el manejo y la puesta en servicio

El sencillo e intuitivo concepto de arrancador de velocidad ofrece todas las funciones básicas de los arrancadores de motor CONTACTRON: arranque, inversión, protección contra sobrecarga y desconexión segura. Además, el Speed Starter ofrece control de velocidad, rampa de par completa y funciones de mejora de la eficiencia, como el arranque y la parada suaves del motor.