Montaje de regleteros de bornas

Servicios de regleteros de bornas Rápido, más rápido, puntual - Siempre de forma económica y en el plazo previsto, independientemente de si se trata de un negocio en serie o individual.

Los requisitos en la construcción de armarios de control y equipos de conmutación se caracterizan, por un lado, por la producción de grandes series y, por otro, por el dinamismo del negocio individual. En ambos casos, hay que garantizar la eficiencia económica y la finalización en el plazo previsto.

Como socio de la construcción de equipos de conmutación, Phoenix Contact no sólo ofrece todos los productos para los mejores armarios de control, sino que también los apoya con una amplia prestación de servicios. En particular, nuestra producción de regleteros de bornes ayuda a gestionar los picos de pedidos con flexibilidad o a suministrar los regleteros de bornes justo a tiempo para la producción en serie. Los regleteros de bornes completamente montados, marcados y equipados con accesorios sólo tienen que ser instalados y conectados.

Phoenix Contact fabrica regleteros de bornes para carril con tecnología de conexión Push-in en sólo 48 horas.

Sus ventajas

  • Enfoque en su actividad principal
  • Implementación del potencial de ahorro mediante la simplificación de la cadena de valor
  • Reducción de los costes de logística y almacenamiento
  • Asistencia rápida durante los picos de trabajo mediante el suministro justo a tiempo de regleteros de bornes
  • Amplia gama de productos para la fabricación de regleteros de bornes
  • Creación profesional de regleteros de bornes con el software de planificación PROJECT complete

Regleteros de bornas individuales a partir del tamaño de lote 1

Con nuestro servicio de regleteros de bornes, queremos apoyar su proceso de fabricación de la mejor manera posible. Para ello, ofrecemos tres tipos de pedidos diferentes* en el software de planificación PROJECT complete:

*actualmente el proceso de pedido online sólo está disponible en Alemania.

Vía rápida 2 días
Vía rápida 4 días
Pedido estándar 8 días
Vía rápida 2 días

Monte su regletero de bornes más todo el material de rotulación necesario a partir de una gama de bornes para carril con tecnología de conexión Push-in diversa e innovadora:

  • Su regletero de bornes está listo para ser enviado en sólo dos días laborables
  • Elija entre una gama de 600 artículos disponibles permanentemente

Vía rápida 4 días

Monte sus regleteros de bornes a partir de una amplia gama de bornes para carril con tecnología de conexión Push-in y por tornillo. Los artículos electrónicos más importantes completan la gama de Fastlane 4:

  • Su regletero de bornes está listo para ser enviado en sólo cuatro días laborables*.
  • Configure sus regleteros de bornes a partir de una amplia gama de 2500 artículos innovadores
  • Alta disponibilidad de la gama de productos en stock

*Sujeto a la disponibilidad de los componentes individuales

Pedido estándar 8 días

Puede elegir libremente entre toda la gama de productos. El plazo de entrega se calcula en tiempo real en la tienda online de Phoenix Contact:

  • Su regletero de bornes está listo para ser enviado en ocho días laborables*.
  • Configure sus regleteros de bornes a partir de una cartera de 10.000 artículos.

*Sujeto a la disponibilidad de los componentes individuales