Cables y líneas configurables

Configuradores para cables y líneas Cree sus propias confecciones de cables personalizadas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Cables de datos configurables basados en cobre

Cables de datos basados en cobre

En los procesos de automatización complejos se requieren altas cantidades de datos con velocidades de transmisión en continuo aumento. Aproveche nuestra gama de soluciones SPE, HDMI, USB, coaxial, M12 y RJ45.

Cables de datos configurables basados en fibra óptica

Cables de datos basados en fibra óptica

Configure los cables de datos basados en fibra óptica en longitudes de 0,5 a 1000 metros: con extremo de cable libre, con conector macho o hembra. Elija entre FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, variante Push-Pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex y SC-RJ. Se pueden elegir diferentes números de polos y tipos de fibras.

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados configurables

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados

¿Desea conectar placas de circuito impreso entre sí? – Elija los conectores para placa de circuito impreso adecuados de forma rápida y sencilla con nuestro configurador. La gama de conectores abarca desde COMBICON hasta SKEDD. Gracias a las diferentes opciones de tipos, longitudes y secciones de cables, es posible personalizar aún más las aplicaciones.

Cables M12 configurables para la transmisión de energía

Cables M12 para la transmisión de energía

La tecnología de conexión de equipos debe ser potente, compacta y flexible. Nuestro innovador cableado M12 Power ofrece una potencia máxima en combinación con un tamaño extremadamente compacto. Podrá alimentar motores y equipos in situ con hasta 16 A o hasta 690 V según la versión. Seleccione el cable para aplicaciones AC con S, K y M o para aplicaciones DC con codificación T y L.

Cables para sensores/actuadores configurables

Cables para sensores/actuadores

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones con una gama completa de productos y soluciones para la conexión de sensores y actuadores. Tanto si se trata de aplicaciones estándar como de cableado para industrias exigentes y aplicaciones especiales: puede elegir entre conectores circulares M8, M12, DEUTSCH, conectores de válvula A, AD, B, BI C, CI y Superseal, además de otra gran diversidad de variantes y calidades de cable.