Un hombre conecta un conector para fotovoltaica de un panel solar en un parque solar

Conectores para la energía fotovoltaica Simplemente seguros

Apueste con SUNCLIX por soluciones fotovoltaicas de un solo proveedor: desde el módulo fotovoltaico, pasando por el cableado DC al inversor, hasta la conexión AC para la alimentación a la red eléctrica.

Para el cableado de instalaciones fotovoltaicas, Phoenix Contact ofrece una solución completa universal: los componentes SUNCLIX de alta calidad y adaptados entre sí simplifican la instalación y garantizan a los inversores, planificadores, instaladores y operadores la obtención y alimentación de energía estable.

Sus ventajas

  • Alta seguridad de inversión y servicio gracias a la exclusiva tecnología de conexión SUNCLIX protegida contra errores de conexión
  • Obtención de energía permanentemente estable gracias a los materiales de aislamiento resistentes a las tormentas, así como contactos de alta calidad con resistencias de contacto minimizadas
  • Procesos de diseño, compra y almacenaje sencillos gracias a soluciones de conexión AC y DC universales de un solo proveedor
  • Cableado rápido y fiable in situ gracias a la conexión por resorte SUNCLIX única para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Nuevos potenciales de mercado mediante sistemas de conexión optimizados para la aplicación para inversores de módulos y para sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV)
Soluciones de conexión para módulos fotovoltaicos

Cableado eficiente de módulos fotovoltaicos

Realice soluciones de conexión económicas para módulos fotovoltaicos.

Conexiones de equipos y conectores para campo

Conexión fiable de equipos fotovoltaicos

Apueste por soluciones de conexión AC y DC completas para cajas de strings e inversores.

Cableado seguro del módulo al inversor con los conectores para fotovoltaica SUNCLIX

Conectores para fotovoltaica SUNCLIX para el cableado del módulo al inversor
Conectores para fotovoltaica SUNCLIX YouTube
E-Paper
La gama para la energía fotovoltaica de un vistazo
¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.
Abrir el E-Paper
Visión general de los diferentes conectores para fotovoltaica