Conectores M12 Push-Pull

Conectores M12 Push-Pull El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Conexión sencilla, bloqueo rápido: los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull garantizan una conexión segura y sin herramientas incluso en espacios estrechos y con una alta densidad de cableado. Las variantes con bloqueo interior permiten además realizar diseños de carcasa compactos.

Sus ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Más flexibilidad: una conexión de equipo M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Fácil diseño: puertos M12 hundidos para conceptos de equipo compactos
  • Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior
  • Elevada seguridad para el futuro: programa de productos normalizado para disponibilidad en todo el mundo
Muestra gratuita
Pruebe los conectores M12 Push-Pull
¿Quiere probar los conectores M12 Push-Pull? – Pida ahora su paquete de muestras personal. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.
Solicitud de muestra gratuita
Conectores M12 Push-Pull para el lado de los equipos y del campo
Conectores para equipos M12 Push-Pull con bloqueo interior

Conectores para equipos M12 Push-Pull con bloqueo interior

Los conectores para equipos Push-Pull con hembra de montaje incorporado M12 Push-Pull permiten una conexión de equipos segura y sin herramientas.

Conectores para cables M12 Push-Pull con bloqueo interior

Conectores para cables M12 Push-Pull con bloqueo interior

Los conectores para cables M12 Push-Pull se bloquean con una conexión directa y sencilla, en particular en espacios estrechos.

Detalles del bloqueo rápido M12 Push-Pull

Los conectores para cables M12 con bloqueo interior se conectan a una pared de equipos con conectores para equipos M12 Push-Pull
Conectores M12 Push-Pull con bloqueo interior y exterior delante de la pared de los equipos con el conector para equipos M12 correspondiente incorporado
Equipo con numerosos conectores para cables y equipos M12
Conectores con bloqueo exterior e interior Push-Pull
Globo alrededor del cual se envuelve un conector para cables y un conector para equipos con bloqueo interior Push-Pull M12
Los conectores para cables M12 con bloqueo interior se conectan a una pared de equipos con conectores para equipos M12 Push-Pull

Gracias al sistema de bloqueo universal, podrá realizar la conexión de forma segura y cómoda, incluso en espacios reducidos. Ahorre hasta el 80 % del tiempo de instalación en comparación con la conexión por tornillo

Conectores M12 Push-Pull con bloqueo interior y exterior delante de la pared de los equipos con el conector para equipos M12 correspondiente incorporado

El contorno M12 Duo le permite el cableado flexible en campo con conectores por tornillo M12 probados o con la nueva tecnología de conexión rápida Push-Pull. También permite una integración sencilla de equipos Push-Pull, incluso en las conexiones M12 existentes.

Equipo con numerosos conectores para cables y equipos M12

El nuevo concepto M12 Push-Pull permite una integración a ras en la carcasa con puertos M12 hundidos. Así, logrará un diseño de equipos compacto con una alta densidad de empaquetado.

Conectores con bloqueo exterior e interior Push-Pull

Integre fácilmente las extensiones en el campo: con los conectores con bloqueo interior y exterior Push-Pull se pueden realizar conexiones aéreas.

Globo alrededor del cual se envuelve un conector para cables y un conector para equipos con bloqueo interior Push-Pull M12

La gama de productos Push-Pull normalizada ofrece disponibilidad en todo el mundo. Gracias a la estandarización IEC 61076-2-010 es compatible con todos los fabricantes.

E-Paper
La gama de M5 a M12 de un vistazo
Los conectores circulares en los tamaños métricos M5 a M12 se han establecido como estándar en múltiples industrias y aplicaciones. Obtenga una visión general de la amplia gama de productos para la transmisión de señales, datos y potencia en el equipo.
Abrir E-Paper
Conexión de equipos con los conectores circulares de los tamaños M5 a M12
Vídeo: Conectores M12 Push-Pull - el nuevo estándar para la tecnología de automatización
El nuevo estándar para la tecnología de automatización YouTube

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Los conectores M12 Push-Pull garantizan la conexión de equipos rápida y sin herramientas, incluso en espacios estrechos con una alta densidad de cableado. Logre un diseño de la caja compacto mediante los puertos M12 empotrados e implemente in situ extensiones con las variantes macho y hembra.

Conectores para equipos M8/M12: ideales para SMD y THR
Conectores para equipos M8/M12: ideales para SMD y THR YouTube

Prensaestopas para carcasas M12 con compensación de tolerancias

Optimice su cadena de valor añadido con innovadores puertos para equipos para la soldadura THR o SMD. Phoenix Contact proporciona conectores para equipos en M8 y M12 para señales, datos y potencia.

Los conectores para equipos M8 y M12 para soldadura SMD y THR ofrecen flexibilidad en el diseño de los equipos gracias a los múltiples esquemas de polos y las codificaciones para señales, datos y potencia en una geometría de montaje uniforme.

Los conectores M12 Push-Pull de un vistazo
Los conectores M12 Push-Pull de un vistazo YouTube

Cableado seguro de equipos con M12 Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull permiten un cableado cómodo y seguro de equipos e instalaciones. Se han diseñado para su uso en la tecnología ferroviaria, por ejemplo, en la red de comunicación de vehículos ferroviarios.