Conectores crimpados

Conectores crimpados

Probadas millones de veces, las uniones crimpadas se utilizan en todos los sectores de la industria, la técnica automovilística, la industria aeronáutica y de transportes, así como en equipos médicos.

Los conectores crimpados también se denominan contactos crimpados. Estos están disponibles en una amplia gama de variantes y versiones. Estos se dividen en dos grupos principales: los conectores y/o contactos crimpados macizos mecanizados se denominan "cerrados" y los conectores y/o contactos crimpados estampados/enrollados se denominan "abiertos". En el campo de las instalaciones eléctricas, estas uniones crimpadas se incluyen bajo el término principal "uniones eléctricas sin soldadura".

Especificaciones de ensayo y grupos principales

El conjunto de prestaciones y las especificaciones de ensayo se describen en la norma europea DIN EN 60352-2. El "crimpado" es un procedimiento de unión que une de forma permanente uno o varios conductores con un contacto. Un conductor pelado se introduce en la zona de crimpado del contacto y se une mediante un proceso de prensado definido. De ello resulta una unión crimpada fiable y permanente, que no se suelta.

Los siguientes grupos principales definen los distintos tipos de conectores con un amplio abanico en cuanto a dimensión y márgenes de sección de cable: contactos enrollados estampados, contactos mecanizados, terminales de cable de apriete con soldadura dura, terminales de cable para tubo y de presión, extremos del conector, terminales de cable de apriete aislados, terminales de pines, terminales de cable circular no aislados y aislados, terminales de horquilla no aislados y aislados, manguitos de enchufe plano no aislados y aislados y conectores CATV coaxiales.

Perfiles de crimpado

Para contactos enrollados estampados se utiliza principalmente el perfil crimpado B. Los conectores/contactos crimpados macizos mecanizados poseen principalmente perfiles en prensado de cuatro mandriles (4/8 Indent), cuadrado (square), ovalado, prensado de mandriles, prensado de mandriles doble, prensado WM, prensado de mandriles hexagonal (hex) plus y crimpado B.

Las tenazas de crimpado mecánicas con sistema de trinquete o las herramientas accionadas hidráulicamente con distintos tamaños de matriz y perfiles de crimpado procesan secciones mayores de 10 mm². En las máquinas de crimpado eléctricas, neumáticas y electroneumáticas en función del tipo de máquina se han montado perfiles cuadrados y de cuatro mandriles hasta 10 mm². Para secciones más grandes, como el conector de carga, también se utiliza el perfil de crimpado B.

El resto de perfiles, como crimpado WM, crimpado O, crimpado Indent y crimpado Indent doble, se utilizan para el procesamiento de punteras, terminales de cable tubulares, terminales de cable de apriete y conectores crimpados hasta 300 mm². Como referencia se utilizan las normas DIN 46230, DIN 46234 y DIN 46235.

Selección del perfil crimpado

Este modo de conexión ahorra tiempo y resulta económico, y además ha sido probado millones de veces a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, una versión correcta es una tarea muy compleja. Para una unión crimpada conforme a la normativa es decisiva la interacción de la sección de los hilos trenzados, el contacto crimpado, la herramienta de crimpado y el correcto ajuste de la herramienta. La selección del perfil de crimpado depende de distintos parámetros, como el conector crimpado o el contacto crimpado, la norma aplicable, el lugar de aplicación y el tipo de conector específico.