Cajas de distribución para cable de fibra óptica compactas para carriles Transmisión de datos a alta velocidad y preparada para el futuro
Las nuevas cajas de distribución de Phoenix Contact destacan por una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo. Las cajas de distribución con un diseño compacto y uniforme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica.
Sus ventajas
- Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
- Hasta doce conexiones frontales Duplex y dimensiones compactas para tener más espacio en el armario de control
- Bandeja Pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos
- Menor tiempo de montaje gracias al preconfeccionado listo para el empalme
- Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño Phoenix Contact estandarizado
Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20
Las hasta doce conexiones frontales Duplex le ofrecen la posibilidad óptima de transferir los datos de manera segura y duradera.
Conectores para datos basados en cables de fibra óptica
Decídase por tasas de datos elevadas, tecnologías de conexión flexibles y conceptos de protección fiables.