Apostamos por la All Electric Society, un mundo en el que la energía eléctrica, generada a partir de recursos renovables, esté disponible en cantidad suficiente y al alcance de todos.
Para acercarnos a este objetivo, contamos con más de 20 000 empleados apasionados por el desarrollo de nuevas tecnologías.
Somos líderes en el mercado de la electrificación, la interconexión y la automatización y estamos convencidos de que podemos contribuir de manera decisiva a crear un mundo sostenible.
Así somos
A pesar de nuestro tamaño, somos una empresa familiar y combinamos la fiabilidad y la sencillez con la curiosidad técnica y la innovación.
Mantenemos una relación de colaboración y confianza, tanto con nuestros empleados como con nuestros clientes.
Nos encantaría que se uniera a nuestro proyecto, siempre tenemos ofertas de trabajo interesantes para usted.
UN SINFÍN DE OPCIONES DE INICIO
Ir a la bolsa de trabajo
En Phoenix Contact, las oportunidades de inicio son diversas. Buscamos empleados con capacidad de visión y espíritu de equipo.
Nuestra última encuesta entre los empleados muestra que más del 80 % valora su lugar de trabajo como "muy bueno". Personalmente, me alegro mucho de ello: al fin y al cabo, relacionarnos con los demás con un espíritu de colaboración y confianza es importante para nosotros. Su importancia es tan fundamental que incluso figura en nuestros principios corporativos y, por tanto, es vinculante para todos nuestros empleados, en todo el mundo.
Más información sobre nosotros
Nuestra cultura
Combinamos la sencillez con las últimas tecnologías.