EV-T2SC-EMF - Tapa de protección
1069199

CHARX connect, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Orificios de fijación en la parte delantera, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, IEC 62196-2

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo