SSM D4 SM
-
Servomotor
2894366
Servomotor sincrónico con un par nominal de hasta 9,9 Nm y un par máximo de 54 Nm para 230 V AC o 400 V AC para el funcionamiento en servorreguladores del tipo A-Servo y múltiples. Con el ventilador independiente disponible opcionalmente aumenta el par nominal hasta 15,6 Nm.