CELLULINK 4401-4G GL M40
-
Router
1637627
Router 4G industrial para exteriores, CAT4, 150 Mbit/s, antenas integradas 2x2 MIMO, utilizable en todo el mundo, fallback a 3G/2G, montaje en armario de control, 1 puerto RJ45 (PoE In) y COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, proceso de desarrollo certificado según IEC 62443-4-1, producto certificado según IEC 62443-4-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa "eSIM ready"?
Todos los equipos cuentan con una eUICC. La eSIM/eUICC puede utilizarse tras una actualización del firmware.
¿Pueden los equipos Cellulink establecer un túnel VPN?
No, los equipos Cellulink no tienen función VPN. Una comunicación no cifrada desde su aplicación hasta el lugar de montaje del equipo es un punto vulnerable, especialmente cuando se instala de forma remota en espacios públicos. Su aplicación debería ... Ver más
No, los equipos Cellulink no tienen función VPN. Una comunicación no cifrada desde su aplicación hasta el lugar de montaje del equipo es un punto vulnerable, especialmente cuando se instala de forma remota en espacios públicos. Su aplicación debería estar siempre cifrada de extremo a extremo. Utilice para ello un sistema de control con capacidad de VPN, p. ej., PLCnext Control, o un dispositivo de seguridad, como uno de la familia de productos mGuard. La comunicación normal por Internet a una nube o a servidores web ya debería estar cifrada. Para ello, utilice, p. ej., una encriptación TLS (HTTPS, MQTTS). En este caso, ya no es necesaria una función VPN en Cellulink. Si a pesar de ello sigue siendo necesario un router de radiotelefonía móvil con función VPN, utilice uno de la familia de productos TC ROUTER.
Ver menos¿Tienen los equipos Cellulink un modo de ahorro de energía?
Los equipos no disponen de modo de ahorro de energía. Sin embargo, es posible desconectar el módulo de radiotelefonía móvil a través de la gestión basada en web o mediante una API. Esto reduce significativamente el consumo de energía del equipo. En e... Ver más
Los equipos no disponen de modo de ahorro de energía. Sin embargo, es posible desconectar el módulo de radiotelefonía móvil a través de la gestión basada en web o mediante una API. Esto reduce significativamente el consumo de energía del equipo. En este caso, deja de ser posible la comunicación a través de la red de radiotelefonía móvil.
El máximo ahorro de energía se consigue apagando completamente el equipo. Un sistema de control permite, p. ej., cambiar entre la alimentación DC o PoE mediante un relé. Tenga en cuenta que el equipo tarda algún tiempo en iniciarse y registrarse en la red de radiotelefonía móvil.