FP 0,8/ 80-MV 7,15 - Regletas de cuchillas SMD
1154024

paso 0,8 mm
clase de montaje Soldadura SMD
Pictograma
tipo de embalaje Correa de 56 mm de ancho

Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara ScaleX
Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de tolerancias y protección de los contactos
Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, construcciones y alturas de apilado con alta seguridad de acoplamiento

Preguntas frecuentes


¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 1,7 A por cada contacto?

Sí, la corriente nominal es de 1,7 A por contacto en un conector de 80 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Por ejemplo, en una variante de 80 polos con 1,7 A por contacto esto implica un total d... Ver más

Sí, la corriente nominal es de 1,7 A por contacto en un conector de 80 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Por ejemplo, en una variante de 80 polos con 1,7 A por contacto esto implica un total de 80*1,7 A= 136 A. La curva derating muestra la capacidad de corriente en función de la temperatura de los distintos números de polos. En la práctica, suelen recibir alimentación determinados pines, con lo que se consiguen corrientes por contacto aún superiores. Ejemplo: con la alimentación selectiva de cuatro contactos, se pueden alcanzar 3,9 A por contacto, es decir, un total de 4*3,9 A= 15,6 A.
La variante de artículo apantallada también es adecuada para la transmisión de corriente a través de las dos chapas de protección en el lateral del artículo, de modo que se pueden transmitir 16 A por chapa de protección con una variante de 80 polos. En los datos técnicos también se puede encontrar una curva derating para la chapa de protección.

Ver menos

¿En qué se diferencian las zonas de soldadura de los tres tipos de productos FP 0,8?

SH (shielded): contactos debajo del componente, contactos apantallados en el exterior
SL (short layout): contactos debajo del componente, sin contactos apantallados, compatible con SH-Footprint
AOI (unshielded): contactos que sobresalen y visibles


¿Qué es ScaleX?

ScaleX es nuestra marca tecnológica registrada para un sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta con dos puntos de contacto. Los contactos están muy bien protegidos en la carcasa y ofrecen una alt... Ver más

ScaleX es nuestra marca tecnológica registrada para un sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta con dos puntos de contacto. Los contactos están muy bien protegidos en la carcasa y ofrecen una alta compensación de tolerancia al insertarlos, lo que favorece la durabilidad de la conexión. Incluso cuando están insertados, se permite una excelente compensación de tolerancia de +/-0,3 mm y se pueden colocar varios conectores en una placa de circuito impreso. Esta es una característica especialmente valiosa de la tecnología ScaleX y permite crear diseños de equipo completamente nuevos.

Ver menos

¿Por qué es tan especial el conector placa a placa de la serie FP 0,8?

Una particularidad decisiva de la serie FP 0,8 es la posibilidad de disponer varios conectores placa a placa en una misma placa de circuito impreso. Esto ofrece una nueva flexibilidad en el diseño del equipo. La base para ello es una alta compensació... Ver más

Una particularidad decisiva de la serie FP 0,8 es la posibilidad de disponer varios conectores placa a placa en una misma placa de circuito impreso. Esto ofrece una nueva flexibilidad en el diseño del equipo. La base para ello es una alta compensación de tolerancia tanto durante la inserción como también en estado insertado. Gracias a la tecnología ScaleX, FP 0,8 es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. El sistema se caracteriza por altas velocidades de transferencia de datos, de hasta 52 GBit/s, y una capacidad de corriente de 1,7 A por contacto (a 20 °C). Las variantes apantallada (SH) y sin apantallar (SL) con el mismo Footprint permiten un diseño flexible de la disposición de la placa de circuito impreso sin necesidad de adaptación al cambiar de variante.

Ver menos

¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FP 0,8?

La familia de productos FP 0,8 está disponible en cinco números de polos (12, 20, 32, 52 y 80), en versiones apantallada y sin apantallar. Se pueden solicitar otros números de polos.


¿Por qué hay dos variantes no apantalladas AOI y SL en la serie FP 0,8?

La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, ... Ver más

La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, con ello, la huella en la placa de circuito impreso son idénticos a los de la variante SH apantallada. De esta manera, es posible utilizar variantes apantalladas y no apantalladas sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso. En este caso, los puntos de soldadura pueden comprobarse mediante tomografía computarizada o análisis de rayos X.

Ver menos

¿La velocidad de transferencia de datos especificada se aplica a todas las combinaciones?

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influ... Ver más

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influyen en la calidad de la señal y, por tanto, en la velocidad de transmisión de datos alcanzable. Podemos trabajar con usted para optimizar la transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones individuales. Consúltenos.

Ver menos

¿Dónde está el polo 1?

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la ... Ver más

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la dirección de conexión quedan así claramente definidas. El cliente puede proporcionar una definición diferente en su propia documentación.

Ver menos

¿Dónde puedo encontrar información sobre líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire ampliados para cumplir los requisitos de tensión necesarios en mi aplicación?

Las distancias mínimas se especifican en los datos técnicos. Si lo desea, podemos calcular las distancias para conectores de equipamiento parcial o entre pins omitidos (las denominadas Death Metal Parts). Esto permite también aumentar los requisitos de tensión.


¿Dónde puedo encontrar más información sobre conectores placa a placa?

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas ... Ver más

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas de contacto y las propiedades técnicas de los productos. También se proporciona información sobre la transmisión de datos, la compatibilidad electromagnética (CEM) y el proceso de soldadura SMD.

Ver menos