FP 0,8/ 12-MH-SL
-
Regletas de cuchillas SMD
1575924
Regleta de cuchillas SMD, corriente nominal: 1,7 A, tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 0,8 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, montaje: Soldadura SMD
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Qué es ScaleX?
ScaleX es nuestra marca tecnológica registrada para un sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta con dos puntos de contacto. Los contactos están muy bien protegidos en la carcasa y ofrecen una alt... Ver más
ScaleX es nuestra marca tecnológica registrada para un sistema de contacto patentado. El exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta con dos puntos de contacto. Los contactos están muy bien protegidos en la carcasa y ofrecen una alta compensación de tolerancia al insertarlos, lo que favorece la durabilidad de la conexión. Incluso cuando están insertados, se permite una excelente compensación de tolerancia de +/-0,3 mm y se pueden colocar varios conectores en una placa de circuito impreso. Esta es una característica especialmente valiosa de la tecnología ScaleX y permite crear diseños de equipo completamente nuevos.
Ver menos¿Por qué es tan especial el conector placa a placa de la serie FP 0,8?
Una particularidad decisiva de la serie FP 0,8 es la posibilidad de disponer varios conectores placa a placa en una misma placa de circuito impreso. Esto ofrece una nueva flexibilidad en el diseño del equipo. La base para ello es una alta compensació... Ver más
Una particularidad decisiva de la serie FP 0,8 es la posibilidad de disponer varios conectores placa a placa en una misma placa de circuito impreso. Esto ofrece una nueva flexibilidad en el diseño del equipo. La base para ello es una alta compensación de tolerancia tanto durante la inserción como también en estado insertado. Gracias a la tecnología ScaleX, FP 0,8 es un especialista versátil en términos de robustez, flexibilidad y variabilidad. El sistema se caracteriza por altas velocidades de transferencia de datos, de hasta 52 GBit/s, y una capacidad de corriente de 1,7 A por contacto (a 20 °C). Las variantes apantallada (SH) y sin apantallar (SL) con el mismo Footprint permiten un diseño flexible de la disposición de la placa de circuito impreso sin necesidad de adaptación al cambiar de variante.
Ver menos¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa FP 0,8?
La familia de productos FP 0,8 está disponible en cinco números de polos (12, 20, 32, 52 y 80), en versiones apantallada y sin apantallar. Se pueden solicitar otros números de polos.
¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 1,7 A por cada contacto?
Sí, la corriente nominal es de 1,7 A por contacto en un conector de 80 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Por ejemplo, en una variante de 80 polos con 1,7 A por contacto esto implica un total d... Ver más
Sí, la corriente nominal es de 1,7 A por contacto en un conector de 80 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Por ejemplo, en una variante de 80 polos con 1,7 A por contacto esto implica un total de 80*1,7 A= 136 A. La curva derating muestra la capacidad de corriente en función de la temperatura de los distintos números de polos. En la práctica, suelen recibir alimentación determinados pines, con lo que se consiguen corrientes por contacto aún superiores. Ejemplo: con la alimentación selectiva de cuatro contactos, se pueden alcanzar 3,9 A por contacto, es decir, un total de 4*3,9 A= 15,6 A.
La variante de artículo apantallada también es adecuada para la transmisión de corriente a través de las dos chapas de protección en el lateral del artículo, de modo que se pueden transmitir 16 A por chapa de protección con una variante de 80 polos. En los datos técnicos también se puede encontrar una curva derating para la chapa de protección.
¿Son compatibles las distintas variantes de artículo de la serie FP 0,8 en cuanto a su huella?
Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de... Ver más
Los artículos de la serie FP 0,8-SL no apantallada son compatibles con la huella de los artículos FP 0,8-SH apantallados. Por ello, es posible intercambiar de forma flexible los artículos de las series FP 0,8-SH y FP 0,8-SL sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso.
Ver menos¿Cómo se pueden inspeccionar los contactos de soldadura tras la soldadura por reflujo?
Variantes SH (shielded) y SL (short layout, unshielded): se requiere tomografía computarizada o análisis de rayos X (X-Ray), ya que los contactos se encuentran debajo del componente.
Variantes AOI (unshielded): aptas para AOI, ya que los contactos sobresalen y están visibles.
¿Por qué hay dos variantes no apantalladas AOI y SL en la serie FP 0,8?
La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, ...
Ver más
La variante AOI no apantallada ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura están guiados hacia fuera para la inspección óptica automática.
La variante SL no apantallada (sin pantalla) ofrece la ventaja de que los contactos de soldadura y, con ello, la huella en la placa de circuito impreso son idénticos a los de la variante SH apantallada. De esta manera, es posible utilizar variantes apantalladas y no apantalladas sin modificar el diseño de la placa de circuito impreso. En este caso, los puntos de soldadura pueden comprobarse mediante tomografía computarizada o análisis de rayos X.
¿La velocidad de transferencia de datos especificada se aplica a todas las combinaciones?
No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influ... Ver más
No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influyen en la calidad de la señal y, por tanto, en la velocidad de transmisión de datos alcanzable. Podemos trabajar con usted para optimizar la transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones individuales. Consúltenos.
Ver menos¿Dónde puedo encontrar información sobre líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire ampliados para cumplir los requisitos de tensión necesarios en mi aplicación?
Las distancias mínimas se especifican en los datos técnicos. Si lo desea, podemos calcular las distancias para conectores de equipamiento parcial o entre pins omitidos (las denominadas Death Metal Parts). Esto permite también aumentar los requisitos de tensión.