Q 1,5/3L180/13KU-DSI BK
-
Pasamuros
1444623
Paso al exterior, para montaje de pared interior, con conexión por soldadura por inmersión, longitud de la patilla de soldar: 3,8 mm, Ø taladro 3 polos = 20,8 mm - 0,3
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación