Precisamente en instalaciones fotovoltaicas se producen con frecuencia acoplamientos interferentes en las líneas de comunicación por procesos de conmutación demasiado frecuentes. Debido a ello, no siempre se garantiza un control libre de fallos de las instalaciones fotovoltaicas. La comunicación por radio en la banda de 2,4 GHz es inmune a interferencias electromagnéticas, por lo que está predestinada para su aplicación en instalaciones fotovoltaicas. Con los nuevos módulos inalámbricos pueden sustituirse los cables de serie RS-485 fácilmente por una conexión inalámbrica sin interferencias.
RAD-EE-2400-RS485
-
Módulo inalámbrico
1081818
Transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-485, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 500 m (con buena visibilidad), uso en todo el mundo
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Aplicación | RS-485 |
| Modo operativo | Datos en serie (Activación y configuración mediante software PSI-CONF) |
| MTTF | 1064 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 492 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 196 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,152 W |
| Protección contra sobretensiones transitorias | sí |
| Límites del sistema | |
| Denominación | Módulo radio |
| Número de participantes soportados | ≤ 250 (Direccionamiento mediante el software PSI-CONF) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 48 mA (con 24 V DC, con 25 °C) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Inalámbrico | |
| Alcance | ≤ 500 m (El alcance puede ser claramente superior o inferior y depende del entorno, de la técnica de antena y del producto utilizado) |
| En serie: RS-485 | |
| Velocidad de transmisión de datos | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia terminal | 390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) |
| 150 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
| 390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
| En serie: Interfaz de configuración | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | Trusted Wireless |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 2400 MHz |
| Gama de frecuencias | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Distancia entre canales | 1,3 MHz |
| Número de grupos de canales | 8 |
| Número de canales por grupo | 55 |
| Potencia de emisión mínima | 0 dBm |
| Potencia de emisión máxima | ≤ 18 dBm (ajustable a través de software) |
| Velocidad de transmisión de datos | 16 kBit/s (ajustable) |
| 125 kBit/s (Ajustes originales de fábrica, ajustable) | |
| 250 kBit/s (ajustable) | |
| Sensibilidad de receptor mínima | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Funciones | |
| Certificaciones de radio | Europa, EE. UU., Canadá, otros países en E-Shop |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Trusted Wireless |
| Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
| LED amarillo (calidad de recepción, LINK) | |
| LED verde (datos de recepción, RX) | |
| LED verde (datos de emisión, TX) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % |
| Choque | 16g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Homologación de radiofrecuencia Europa | |
| Observación | RED 2014/53/EU |
| Homologación de radiofrecuencia Australia, RCM | |
| Certificado | - |
| Homologación de radiofrecuencia Brasil, ANATEL | |
| Certificado | 06279-19-06497 |
| Homologación de radiofrecuencia India, WPC | |
| Certificado | NER-ETA/314 |
| Homologación RF México, IFT | |
| Certificado | RCPPHRA20-0068 |
| Homologación Corea del Sur, KC | |
| Certificado | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva RED 2014/53/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 26 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (asimétrico) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55016-2-3 clase A campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Denominación de norma | Directiva RED 2014/53/UE |
| Normas/disposiciones | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1081818 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de producto | DNC614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 110 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Productos compatibles
-
RAD-CABLE-USB - Cable para programación 2903447
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertidor de interfaces 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable de antena 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cable de antena 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect...
Ver más
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras