El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL WLAN EPA RSMA - Módulo inalámbrico
2701169

Adaptador para puerto Ethernet WLAN con conexión externa de antena RSMA, como enlace inalámbrico de una interfaz Ethernet a un punto de acceso WLAN, antena omnidireccional incluida en el volumen de suministro

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Índice de protección IP65
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Conexión de antena RSMA externa