FL WLAN 24 EC 802-11
-
Módulo inalámbrico
2884130
Cliente WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Antena especial integrada (EPA)