AXL P EX IS DI16 NAM 1F - Módulo digital
1052417

Axioline P, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, Funcionalidad NAMUR, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, Incluido módulo de zócalo de bus y conectores macho Axioline P

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

16 señales de entrada digitales NAMUR para sensores de proximidad NAMUR de acuerdo con EN 60947-5-6
Contactos no conectados
Contactos de conmutación con circuito de resistencia de acuerdo con IEC/EN 60947-5-6
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Entradas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap