AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - Módulo digital
1052423

Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16 (NAMUR), 8 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, Variante Extreme Conditions, intrínsecamente seguro, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

16 señales de entrada digitales NAMUR para sensores de proximidad NAMUR de acuerdo con EN 60947-5-6
Contactos no conectados
Contactos de conmutación con circuito de resistencia de acuerdo con IEC/EN 60947-5-6
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Entradas digitales con seguridad intrínseca y conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)