PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Módulo de relé de estado sólido
2967507
PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BSP.../ACT con conexión por resorte y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Función de salida |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 03.07.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,2 W |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 |
Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 |
Corriente de entrada típica a UN | 8,5 mA |
Tiempo de conexión típico | 20 µs (Con UN) |
Tiempo de desconexión típico | 300 µs (Con UN) |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación | |
Frecuencia de transmisión | 300 Hz |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de salida digital | electrónico |
Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 33 V DC |
Corriente continua límite | 3 A (ver curva derating) |
Corriente de conexión máxima | 15 A (10 ms) |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 200 mV |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2967507 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 08 |
Clave de producto | DK6223 |
GTIN | 4017918165895 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,04 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 28,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Conexión de sistema 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Conexión de sistema 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Conexión de sistema 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2966595
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2966595
Sus ventajas
Conexión directa del actuador al módulo de relés
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Ahorro de tiempo hasta 60 %
No se necesitan bornes para carril adicionales
Módulos de relés con separación segura según DIN EN 50178 entre bobina y contacto
Ahorro de espacio hasta 80 %
Puentes enchufables funcionales
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia