WML 6 (13X13)R YE CUS - Marcador de cables
0830681

Marcador de cables, disponible: por líneas, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 4 ... 6,1 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 6,1 mm, Número de índices individuales: 7000, altura del campo de texto: 13 mm, anchura del campo de texto: 13 mm

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Todas las etiquetas WML ... para marcado de cables también se pueden suministrar con rotulación según las indicaciones del cliente