UC-WMTBA (29X8) YE CUS
-
Marcador de cables
0824871
Marcador de cables, disponible: por esteras, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 6 mm, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para la rotulación amplia de conductores y cables, > 6 mm de diámetro
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
La familia de rotulación UniCard UC-WMTBA ... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales