Nota:
Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar una calidad de material de la aleación de aluminio que puede dar lugar a errores ópticos con respecto a la calidad superficial homogénea habitual. Esto no influye en la calidad de los rótulos de aluminio ni en la resistencia de la impresión. Se trata de un simple efecto óptico.
EMP-AL (49X15)
-
Marcado de aparatos
0830778
Marcado de aparatos, Placa de aluminio, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 49 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores se pueden rotular de manera sencilla, rápida y económica con BLUEMARK CLED.
Marcado de equipos en aluminio para encajar en soporte de rotulación
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa