FIL-1S-1-20A-230AC-PT
-
Filtro CEM
1292316
Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal: 20 A
Detalles de producto
Sus ventajas
Protección fiable de equipamientos sensibles contra fallos conducidos de alta frecuencia
Atenuación efectiva mediante bobinas acopladas a la corriente y condensadores X e Y
Múltiples aplicaciones gracias al diseño universal de los circuitos
Efecto de filtro mejorado gracias a bornas PE adicionales para la conexión a la conexión equipotencial de protección local
Intuitivo gracias al montaje y la instalación sencillos con tecnología de conexión push-in (PT)