FIL-1S-1-10A-230AC-PT - Filtro CEM
1292319

Filtro CEM (filtro de red) para sistemas AC  y DC monofásicos (tensión nominal: hasta 230 V AC, hasta 220 V DC), para el montaje en NS 35, corriente nominal:10 A

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Protección fiable de equipamientos sensibles contra fallos conducidos de alta frecuencia
Atenuación efectiva mediante bobinas acopladas a la corriente y condensadores X  e Y
Múltiples aplicaciones gracias al diseño universal de los circuitos
Efecto de filtro mejorado gracias a bornas PE adicionales para la conexión a la conexión equipotencial de protección local
Intuitivo gracias al montaje y la instalación sencillos con tecnología de conexión push-in (PT)