HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Fibra óptica
2202312

paso 5,08 mm

Conductor de luz múltiple, pasivo, rígido, Cabeza cilíndrica, superficie radiante: plano, número de indicadores: 3, (3 filas, 1 columna), paso: 5,08 mm, protección ESD: <12 kV, útil para la línea de carcasas BC (es preciso mecanizar la carcasa)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico