SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Cubierta de conexiones
1197658

Cubierta de conexiones, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte push-in enchufable 180°, apantallamiento: no

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal